Aby nasi klienci mogli skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, wspieramy ich intensywnie przy realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa maszyn.
Dlatego towarzyszymy im na miejscu lub wykonujemy kompletne zadania, które realizujemy zgodnie z wytycznymi klienta.
20 kwietnia 2016 r. weszła w życie znowelizowana dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywa niskonapięciowa. Jedną z najważniejszych nowości jest wyraźne wymaganie przeprowadzania i dokumentowania analizy i oceny ryzyka. Omówimy kompleksowo procesy i metody niezbędne do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka w zakresie zagrożeń elektrycznych i niebezpiecznych zakłóceń elektromagnetycznych. Ponadto wyjaśnimy powiązania i uwarunkowania prawne.
Ekspert z firmy Phoenix Contact zaprezentuje podczas konsultacji korzystanie z szablonów dokumentów. Dowiesz się, jakie treści w jakiej kolejności muszą zostać ujęte w dokumencie. Uzupełnione przez klienta dokumenty potwierdzające stanowią podstawę do oznaczenia CE zgodnie z dyrektywą.
Opis |
---|
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywa niskonapięciowa Moderacja |
"$pageName" na