Już w momencie zakupu, przed pierwszym uruchomieniem, podczas eksploatacji i również przy modernizacji systemu użytkowników maszyn mogą obowiązywać różne przepisy prawa.
Aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn, trzeba przestrzegać wytycznych pod względem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa maszyn.
W ramach oceny zagrożeń trzeba ocenić bezpieczeństwo maszyny. Ważnym aspektem oceny jest bezpieczeństwo funkcjonalne. Na tym szkoleniu, opartym na przepisach obowiązujących w Niemczech, zostaną przestawione podstawowe wymagania. Treści stanowią moduł uzupełniający przy kwalifikacji specjalistów ds. bezpieczeństwa.
Na podstawie kompleksowych przykładów zostaną zaprezentowane powiązania normatywne i techniczne. Ponadto zostaną omówione istotne dla użytkownika typowe kwestie zawiązane z bezpieczną eksploatacją maszyn.
Opis | Język |
---|---|
Bezpieczeństwo maszyn dla specjalistów ds. bezpieczeństwa Szkolenie jednodniowe |
angielski |
Prawnik przedstawi Ci w trzech częściach wymagania przepisów prawa obowiązujących dla producentów i użytkowników maszyn:
Po każdej części inżynier systemów bezpieczeństwa wyjaśnia praktyczną stronę realizacji wymogów. Uczestnik szkolenia poznaje wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskuje informacje na temat ich realizacji w praktyce.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo prawne Szkolenie jednodniowe |
angielski | 12.10.2015 |
Na tym szkoleniu, opartym na obowiązującym w Niemczech rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, zostaną przestawione podstawowe wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn. Jednym z tematów są również modyfikacje maszyn i łączenie maszyn. W określonych warunkach użytkownik może stać się producentem i musi spełnić wymagania obowiązujące producentów. Zostaną zaprezentowane obowiązujące w Niemczech kryteria oszacowania stanu rzeczy. Zdobędziesz tu informacje, jak można ewentualnie uniknąć roli producenta i wynikających z niej obowiązków.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Bezpieczna eksploatacja maszyn Szkolenie jednodniowe |
angielski | 12.10.2015 |
Na tym szkoleniu zostaną przestawione obowiązujące w Niemczech podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn odnoszące się do produkcji i eksploatacji maszyn. Dowiesz się, dlaczego technika bezpieczeństwa jest niezbędna i stanowi znaczący wkład w bezpieczeństwo pracy. Poznasz metody i procesy wdrażane w celu osiągnięcia bezpieczeństwa maszyn. Poznasz normy bezpieczeństwa, ważne niemieckie przepisy prawa, dyrektywy i rozporządzenia europejskie dla producentów i użytkowników maszyn.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Podstawy bezpieczeństwa maszyn Szkolenie jednodniowe |
angielski | 12.10.2015 |
Zamów indywidualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.
"$pageName" na