Jeśli jako użytkownik wprowadzasz zmiany w swojej maszynie, możesz stać się przez to producentem. W takim przypadku jesteś odpowiedzialny za ponowne wykazanie zgodności maszyny oraz przestrzeganie wszystkich odnośnych dyrektyw.
Również w sytuacji, gdy we własnym zakresie połączysz posiadane lub nowe maszyny w linię produkcyjną, możesz stać się producentem zespołu maszyn wraz ze wszystkimi obowiązkami i odpowiedzialnością.
W przypadku doradztwa na temat modyfikacji maszyn przedstawimy Ci stan prawny wraz z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia znacznych zmian. Odbywa się to na podstawie niemieckich i austriackich przepisów prawa. Wyjaśnimy Ci możliwe kryteria klasyfikacji planowanych zmian. Na ich podstawie możesz stwierdzić, czy zmiana będzie zmianą istotną. Ponadto przedstawimy Ci szablon do oceny i klasyfikacji wszystkich istotnych aspektów. Wyjaśnimy szczegółowo jego zawartość na podstawie oceny przynajmniej jednej zmiany. Wypełniony dokument można wykorzystać jako potwierdzenie wyników analizy.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Doradztwo przy zmianach maszyn Czy zmiana maszyny będzie zmianą istotną? |
angielski | 12.10.2015 |
W przypadku doradztwa na temat łączenia maszyn przedstawimy Ci stan prawny w odniesieniu do zespołu maszyn wraz z wynikającymi konsekwencjami. Odbywa się to na podstawie niemieckich i austriackich przepisów prawa. Wyjaśnimy Ci możliwe kryteria klasyfikacji, czy planowane połączenie stanowi zespół maszyn. Ponadto pokażemy Ci możliwości ewentualnego uniknięcia powstania zespołu maszyn.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Doradztwo przy łączeniu maszyn Czy połączone maszyny stanowią zespół maszyn? |
angielski | 12.10.2015 |
"$pageName" na