Zgodnie z niemiecką ustawą w sprawie bezpieczeństwa pracy użytkownicy maszyn są zobowiązani do podjęcia środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia swoich pracowników.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym w Niemczech rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, aktualny stan wiedzy technicznej w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego jest ważnym elementem przeglądów okresowych.
Aby pomóc w przestrzeganiu tych wymogów, chętnie sprawdzimy na miejscu obecny stan i udzielimy zaleceń możliwych optymalizacji.
W ramach analizy maszyny, we współpracy z osobą odpowiedzialną za kwestie bezpieczeństwa ze strony klienta, ocenimy na miejscu aktualny stan bezpieczeństwa maszyny lub parku maszyn. Odbywa się to na podstawie posiadanych danych i dokumentacji technicznej. W ten sposób określimy działania w celu przestrzegania wymogów prawnych oraz aktualny stan zgodności w odniesieniu do dyrektywy 2006/42/WE.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Podstawowa analiza maszyny Dla użytkowników maszyn zgodnie z ustawą w sprawie ochrony pracy i rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego |
angielski | 12.10.2015 |
Podczas przeglądu maszyny wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, obsługę i utrzymanie ruchu ze strony klienta sprawdzimy realizację funkcji bezpieczeństwa, stan techniczny zabezpieczeń oraz poprawną instalację wraz z bezpiecznymi odstępami.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Szczegółowy przegląd maszyny Dla użytkowników maszyn zgodnie z ustawą w sprawie ochrony pracy i rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa eksploatacyjnego |
angielski | 12.10.2015 |
Podczas analizy połączone maszyny należy traktować w Niemczech i Austrii jako zespół maszyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, artykuł 2, podpunkt czwarty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonamy analizy i oceny oraz udokumentujemy aktualny stan. Na tej postawie określimy ewentualnie niezbędne działania.
Opis | Język | Stan |
---|---|---|
Analiza dla użytkowników maszyn Czy połączone maszyny stanowią zespół maszyn? |
angielski | 12.10.2015 |
"$pageName" na