Doradztwo

Doradztwo ekspertów dla Twojego bezpieczeństwa

Pracownik firmy Phoenix Contact doradza klientom w kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego  

Zapewniamy doradztwo z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego

Z naszymi klientami dzielimy się wieloletnim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Doradztwo ogólne obejmuje podstawowe informacje na temat niezbędnych działań z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Aby wyjaśnić specjalne wymagania, kierujemy się indywidualnymi potrzebami naszych klientów. W ten sposób formułuje się konkretne założenia na następne etapy i dzięki temu można wdrażać odpowiednie działania.

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa

Oferujemy doradztwo w kwestiach cyklu życia bezpieczeństwa na podstawie standardowego katalogu tematów. Dokument ten uwzględnia wszystkie niezbędne aspekty prawne i normatywne dotyczące konkretnych tematów. Katalog tematów to przewodnik przekazywany klientowi w ramach doradztwa. Został stworzony w taki sposób, aby podczas rozmowy możliwe było dodawanie własnych notatek. Dalsze tematy są podsumowywane po konsultacji w postaci protokołu ze spotkania.

Opis Język Stan
Bezpieczeństwo funkcjonalne [PDF, 0,19 MB]
Indywidualne doradztwo
angielski 12.10.2015

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa przez Internet

W ramach naszych usług oferujemy konsultację przez Internet, co umożliwia jeszcze szybszą pomoc. Podczas wideokonferencji nasz ekspert z zakresu bezpieczeństwa wyjaśni różne kwestie związane z procesem bezpieczeństwa maszyn. Może to mieć charakter ogólny, dotyczący cyklu życia bezpieczeństwa maszyn lub szczegółowy, dotyczący poszczególnych faz, od oceny ryzyka po walidację. Tematykę ustala się przed konsultacją. Jej koszt zależy od poświęconego czasu. Nie ma tu żadnych dodatkowych kosztów, np. dojazdu czy noclegu.

Opis Język Stan
Bezpieczeństwo funkcjonalne [PDF, 0,17 MB]
Indywidualne doradztwo przez Internet
angielski 12.10.2015

Zamów konsultację

Tutaj możesz zamówić indywidualną konsultację. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany