Producenci maszyn

Producenci maszyn

Bezpieczeństwo

Przy realizacji wymogów bezpieczeństwa postaw na wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów.

Powrót do Usługi związane z bezpieczeństwem maszyn i systemów

Kategoria

  • Doradztwo

    Z naszymi klientami dzielimy się wieloletnim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  • Szkolenia

    Tematyka naszych szkoleń obejmuje wszystkie wyzwania, jakie niesie ze sobą dyrektywa maszynowa w zakresie produkcji i wprowadzania maszyn do obrotu.

  • Realizacja

    Aby nasi klienci mogli skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, wspieramy ich intensywnie przy realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

  • Analiza/przegląd

    W celu zabezpieczenia prawnego konieczna jest kompletna dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie wszystkich niezbędnych kroków od oceny ryzyka po walidację.

Producenci maszyn, czyli podmioty zajmujące się ich projektowaniem, konstruowaniem, produkcją, modyfikacjami, kompletacją lub wprowadzaniem do obrotu, muszą przestrzegać wymogów określonych w dyrektywie maszynowej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności sterowników.

Pomoc ekspertów zgodnie z dyrektywami

Cykl życia bezpieczeństwa maszyn  

Cykl życia bezpieczeństwa maszyn

Nasze działania opierają się na cyklu życia bezpieczeństwa maszyn zgodnie z EN ISO 13849 i EN 62061. Zapewniamy wsparcie przy realizacji wymogów bezpieczeństwa w sposób kompleksowy, możliwy do zaplanowania i udokumentowania. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa funkcjonalnego są w stanie wykluczyć wszystkie możliwe niebezpieczne błędy, pracując w sposób zgodny z wymogami norm.

Wsparcie w cyklu życia bezpieczeństwa urządzenia
Oferujemy pomoc w każdej fazie cyklu życia bezpieczeństwa urządzenia — od oceny ryzyka, poprzez walidację, po oznaczenie CE.

Do pobrania

Tutaj możesz pobrać szczegółowe informacje na temat poszczególnych faz cyklu życia, wymaganych działań oraz naszego wsparcia.

Opis Język Stan
Ogólna analiza procesu [PDF, 79 KB]
Analiza procesu w celu osiągnięcia bezpieczeństwa maszyn
angielski 15.02.2011
Faza 0: ocena ryzyka [PDF, 0,11 MB]
Ustalenie niezbędnych działań dążących do minimalizacji ryzyka
angielski 15.02.2011
Faza 1: planowanie bezpieczeństwa [PDF, 0,12 MB]
Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym
angielski 15.02.2011
Faza 2: specyfikacje [PDF, 0,11 MB]
Tworzenie i sprawdzenie specyfikacji wymogów dla sprzętu i oprogramowania.
angielski 15.02.2011
Faza 3: planowanie walidacji [PDF, 0,11 MB]
Planowanie testów funkcjonalnych funkcji bezpieczeństwa
angielski 15.02.2011
Faza 4: realizacja [PDF, 0,14 MB]
Parametryzacja i programowanie funkcji bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją wymogów
angielski 15.02.2011
Faza 5: weryfikacja [PDF, 0,12 MB]
Sprawdzenie sprzętu i oprogramowania
angielski 15.02.2011
Faza 6: symulacja kodu [PDF, 0,11 MB]
Symulacja funkcji bezpieczeństwa
angielski 15.02.2011
Faza 7: walidacja [PDF, 0,11 MB]
Test funkcji, raport z weryfikacji i walidacji, zarządzanie konfiguracją
angielski 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany