Realizacja

Wsparcie ekspertów dla Twojego bezpieczeństwa

Pracownik Phoenix Contact wyjaśnia klientowi wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn  

Pomagamy w realizacji wymogów dotyczących bezpieczeństwa maszyn

Aby nasi klienci mogli skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, wspieramy ich intensywnie przy realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Dlatego towarzyszymy im na miejscu lub wykonujemy kompletne zadania, które realizujemy zgodnie z wytycznymi klienta.

Asystencja procesu na miejscu

Nasi eksperci służą pomocą projektantom systemów bezpieczeństwa jako moderatorzy bezpośrednio w siedzibie klienta. Ta intensywna moderacja może odbyć się w zależności od potrzeb w dowolnym momencie cyklu życia bezpieczeństwa. Nasza moderacja uwzględnia wszystkie wymagane aspekty prawne i normatywne dotyczące konkretnego tematu. Wykorzystujemy przy tym standardowe szablony dokumentacji. Dla danej fazy cyklu życia bezpieczeństwa nasz specjalista zaprezentuje sposób korzystania z szablonów dokumentów i wyjaśni kwestie merytoryczne dla konkretnego zastosowania. Dowiesz się, w jakiej kolejności muszą być podjęte dane tematy. W ten sposób dokument projektowy stanie się dokumentem potwierdzającym.

Opis Język Stan
Moderacja bezpieczeństwa [PDF, 0,12 MB]
Asystencja procesu na miejscu
angielski 12.10.2015

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Pracujemy w oparciu o dokumenty i wymagania klienta — realizujemy dla Ciebie bezpieczeństwo funkcjonalne. Powierz swoje aplikacje bezpieczeństwa naszym specjalistom i zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Opis Język Stan
Projektowanie systemów bezpieczeństwa [PDF, 0,13 MB]
Realizacja bezpieczeństwa funkcjonalnego
angielski 12.10.2015

Sporządzanie instrukcji obsługi

Sporządzimy dla Twoich maszyn instrukcje obsługi zgodne z dyrektywą 2006/42/WE na podstawie udostępnionych informacji. W tym celu przeprowadzimy na miejscu wywiad na podstawie listy kontrolnej, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Zgodnie z dyrektywą maszynową, do każdej maszyny w momencie wprowadzenia jej do obrotu, musi być dołączona instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi jest ważnym elementem procesu zgodności i warunkiem umieszczenia na produkcie oznaczenia CE. Jest ostatnim środkiem minimalizacji ryzyka informującym użytkownika między innymi o pozostałych zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia.

Opis Język Stan
Sporządzanie instrukcji obsługi [PDF, 0,15 MB]
Zgodna z dyrektywą instrukcja obsługi dla zgodności CE
angielski 12.10.2015

Zamów wsparcie przy realizacji

Tutaj możesz zamówić indywidualne wsparcie. Chętnie omówimy wspólnie dalsze szczegóły.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij