Oferujemy łatwą i szybką wysyłkę darmowych próbek wybranych produktów. Przetestuj innowacyjne złącza do PCB.
Ty masz pomysł, my mamy rozwiązanie. Terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB czy złącza okrągłe – Phoenix Contact oferuje ponad 3000 produktów dostarczanych bezpośrednio w ramach bezpłatnych próbek.
Stronę szczegółową produktu można otworzyć z wyszukiwarki ogólnej, z list produktów lub na podstawie numeru artykułu. Jeśli produkt jest dostępny w ramach bezpośredniej wysyłki wzorów, w prawym górnym narożniku strony znajduje się odsyłacz do formularza zamówienia.
W formularzu zamówienia należy wpisać najważniejsze dane niezbędne do wysyłki. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, co umożliwi automatyczną wysyłkę.
Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych można jednym kliknięciem myszy wysłać zamówienie.
Z poniższych list produktów można na podstawie właściwości technicznych szybko wybrać indywidualne rozwiązanie. Jeśli znasz numer artykułu możesz wyświetlić stronę z jego szczegółowymi danymi również bezpośrednio z okienka wyszukiwania. Jeśli produkt jest dostępny w ramach bezpośredniej wysyłki próbek, na stronie szczegółowej produktu w prawym górnym rogu znajduje się formularz zamówienia. Wzory można zamówić przez Internet po podaniu podstawowych danych. Zamówienia złożone do godziny 14:00 są realizowane automatycznie tego samego dnia.
Jeśli na stronie produktu brak jest informacji o możliwości zamówienia wzorów, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. aplikacji: złącza i obudowy do elektroniki.
Terminale przyłączeniowe do PCB umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio do obwodu PCB.
Złącza wtykowe do PCB umożliwiają uniwersalne i łatwe w obsłudze podłączanie przewodów do niemal wszystkich rodzajów urządzeń różnych branż i rynków.
Do automatyki przemysłowej dostępne są złącza okrągłe z rodziny PLUSCON circular w wielu różnych rozmiarach.
AC i DC, okrągłe i prostokątne – nasze złącza z rodziny PLUSCON solar są przeznaczone do szerokiego spektrum wymogów.
Dzięki różnorodnym kształtom, kodowaniu i układom styków złącza PLUSCON data pozwalają na elastyczną realizację kompleksowych rozwiązań w dziedzinie przesyłania danych.
"$pageName" na