Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete

Prosta droga do listwy ze złączkami

Kompleksowo od fazy projektu do gotowego wyrobu.

Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie PROJECT complete jest obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem do prostego projektowania listew ze złączkami i nieskomplikowanego tworzenia odpowiednich oznaczników.

Łączy ono perfekcyjnie wszystkie etapy procesu, od projektu CAE po montaż gotowego produktu.

PROJECT complete – Postać cyfrowa staje się rzeczywistością!

PROJECT complete łączy nasze sprawdzone oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami z wydajnym narzędziem do drukowania oznaczników.

Bezpośrednia wymiana danych ze wszystkimi popularnymi programami CAE oraz możliwość tworzenia całej dokumentacji projektowej sprawiają, że oprogramowanie to jest jedyne w swoim rodzaju.

Oprogramowanie PROJECT complete jest kompatybilne ze wszystkimi systemami Phoenix Contact do drukowania oznaczników, umożliwia kompleksową wymianę danych, od fazy projektu po gotową i oznaczoną odpowiednio listwę ze złączkami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410