Bloki funkcyjne

Zobacz, jak prosta może być rozbudowa i integracja

Sterowniki i bloki funkcyjne można pobrać i zainstalować bez konieczności
programowania. Dzięki temu można szybko i komfortowo rozbudować system,
np. o nowe funkcje IT, funkcje zdalnego sterowania, połączenia SQL czy technikę regulacji.

Zapewnia to wiele korzyści:

  • gotowe bloki funkcyjne redukują czas programowania,
  • integracja infrastruktury jest łatwa,
  • zaprogramowane fabrycznie bloki funkcyjne pomagają w uniknięciu błędów podczas programowania,
  • można pobrać darmowe oprogramowanie lub bloki funkcyjne, dla których wymagana jest licencja.

Nasze bloki funkcyjne są pogrupowane tematycznie w biblioteki. Biblioteki
standardowe zawierają na przykład funkcje, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do złączy I/O z poziomu programu sterowania. Biblioteki z funkcjami technologicznymi oferują przygotowane wstępnie aplikacje związane z regulacją, protokołami komunikacyjnymi i rozwiązaniami branżowymi.

Większość naszych bloków funkcyjnych jest nieodpłatna. Pojedyncze bloki wymagają licencji w sterowniku. Licencje te są zapisane na kartach pamięci, które można znaleźć w ofercie akcesoriów do naszych sterowników. Jeśli w sterowniku nie będzie wymaganej licencji, bloki funkcyjne będą pracować sześć godzin bez ograniczeń, a następnie wyłączą się.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm:path:/plpl/web/main/products/entry_page/entry_page