Wybierz odpowiedni temat z poniższej listy, następnie kliknij moduł i już możesz zaczynać. Powodzenia i dobrej zabawy!
W tym tutorialu dowiesz się, jak prosta jest obsługa złączy wtykowych. Naucz się zarabiania i instalacji złączy oraz zmiany kierunku wyprowadzenia przewodu.
Uruchom tutorial
W tym tutorialu dowiesz się więcej na temat prostego i profesjonalnego konfekcjonowania światłowodowych złączy wtykowych.
Zobacz tutorial
Solidny system instalacyjny QPD zapewnia rozdział energii w rozległych instalacjach przemysłowych. Podłączenie przewodu odbywa się w ciągu kilku sekund, bez konieczności ściągania izolacji i użycia specjalnych narzędzi.
Uruchom film
Dowiedz się, jak za pomocą sprawdzonego przyłącza samonacinającego IDC QUICKON łatwo i szybko montuje się system instalacyjny QPD.
Zobacz tutorial
Dowiedz się, jak za pomocą sprawdzonego przyłącza samonacinającego IDC QUICKON łatwo i szybko montuje się ekranowane okrągłe złącza wtykowe.
Zobacz tutorial
Wtyki M12 z Push-in Technology gwarantują łatwe i bezpieczne oprzewodowanie. Przewody jednodrutowe i przewody zakończone tulejką podłącza się łatwo bez użycia narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie. Do podłączenia linek lub wypięcia podłączonego przewodu wystarczy otworzyć punkt połączeniowy za pomocą kolorowej dźwigienki.
Zobacz tutorial
Dowiedz się, jak za pomocą prostego i bezpiecznego połączenia Push-in można łatwo i szybko zamontować ekranowane wtyki okrągłe M12. Przewody jednodrutowe i przewody zakończone tulejką podłącza się łatwo bez użycia narzędzi poprzez bezpośrednie wetknięcie. Do podłączenia linek lub wypięcia podłączonego przewodu wystarczy otworzyć punkt połączeniowy za pomocą kolorowej dźwigienki.
Zobacz tutorial
"$pageName" na