Powrót do przegladu

Plan wdrożenia

Chcesz wprowadzić elektroniczną wymianę danych EDI z firmą Phoenix Contact. Aby ułatwić Ci początkowy etap, opracowaliśmy plan wdrożenia.

Plan wdrożenia EDI

  1. Najpierw wypełnij formularz EDI.
  2. Następnie skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w formularzu w celu uzgodnienia terminu i wyjaśnienia szczegółów technicznych.
  3. W uzgodnionym terminie najpierw zostanie przeprowadzona synchronizacja danych podstawowych.
    • Możemy przysłać Ci dane zamawianych dotąd przez Ciebie artykułów na przykład jako plik Excel.
    • Możesz również przesłać nam dane ze swojego systemu a my porównamy je z naszymi danymi.
  4. Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii technicznych Phoenix Contact konfiguruje dostęp EDI. Następnie realizujemy jedno zamówienie z użyciem danych testowych.
  5. Po pozytywnym zakończeniu testu aktywujemy wspólnie przesyłanie dokumentów poprzez EDI.

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410