Program wspomagający projektowanie CLIP PROJECT

Optymalne przygotowanie

Optymalne przygotowanie

Zaprojektuj bez trudu listwy złączy do szafy sterowniczej oraz jednocześnie przygotuj niezbędne oznaczniki.

Przygotuj optymalnie instalację swoich listew złączy w szafie sterowniczej – za pomocą oprogramowania do projektowania CLIP PROJECT planning. Przygotuj również od razu oznaczniki, korzystając z CLIP PROJECT marking.

CLIP PROJECT: projektowanie i przygotowanie oznaczników

CLIP PROJECT planning i marking

CLIP PROJECT firmy Phoenix Contact składa się z dwóch modułów:

  • CLIP PROJECT Planning umożliwia szybkie, łatwe i bezbłędne projektowanie złączy na szynę nośną. Dzięki kompleksowemu łańcuchowi procesowemu uzyskuje się perfekcyjne współdziałanie z systemami CAE.
  • Za pomocą modułu CLIP PROJECT marking przygotujesz bez trudu oznaczniki. Istniejące już dane do opisów możesz zaimportować z systemów CAE lub z edytorów tabeli i tekstów.

Program wspomagający projektowanie CLIP PROJECT jest dostępny w różnych językach.

Clip Project advanced oferuje następujące funkcje:

  • wizualizacje w 2D i 3D wszystkich produktów PxC na szynę zaciskową, takich jak: złącza rzędowe, ochronę przed przepięciami, zasilacze, przekaźniki, przetworniki, komponenty automatyki oraz inne urządzenia, a także wszystkie akcesoria do wymienionych produktów
  • możliwość doboru odpowiedniej ilości produktów PxC (np.  złącz) na szynę o danej długości
  • wybór i wykonanie nadruków na wszystkich oznacznikach PxC, dla złącz, przewodów i urządzeń
  • wspomaganie urządzeń drukujących firmy PxC oraz drukarek laserowych innych producentów
  • automatyczną dwukierunkową komunikacje z systemami CAE, takimi jak np.: EPLAN 5.7, EPLAN 21,  EPLAN electric P8
  • eksport danych do  AutoCAD - DXF, DWG
  • pełną dokumentację (lista części/opisów, rysunki zastosowanych elementów, wymiary, itd.). Dane te można, za pomocą funkcji Drag & Drop lub eksportu, przenieść do takich aplikacji jak MS Excel lub MS Word
  • asystent doboru pomaga właściwie dobrać produkty PxC i wprowadzić je do CLIP PROJECT
  • automatyczną aktualizację przez Internet
  • autokorektę
  • elektroniczny katalog produktów PxC
  • zamawianie zaprojektowanych listew lub pojedynczych produktów
  • wersje językowe: polski, angielski, niemiecki czeski, włoski, węgierski, portugalski, rosyjski, hiszpański, chiński

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.pl/search?q=clip+project+marking+pomoc&oq=clip+project+marking+pomoc&aqs=heirloom-srp..

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij