Powrót do przegladu

CLIP PROJECT: planowanie oznakowania

Przygotuj bez problemów opisy do swoich elementów znakowania – za pomocą CLIP PROJECT. Oprogramowanie do projektowania składa się z dwóch części: CLIP PROJECT Planning do projektowania oraz CLIP PROJECT Marking do opisywania elementów znakowania.

CLIP PROJECT Planning: wygodne projektowanie

CLIP PROJECT Planning, oprogramowanie projektowe Phoenix Contact  

Kompletny łańcuch procesu

CLIP PROJECT Planning umożliwia szybkie, łatwe i bezbłędne projektowanie listew złączy.

Przy tym idealne współdziałanie z systemami CAE tworzy kompletny łańcuch procesu.

  • Łańcuch procesu przebiega od przejęcia danych poprzez wybór produktu i funkcję korekty aż do pełnej dokumentacji.
  • Za pomocą CLIP PROJECT Planning można oprócz złączy rzędowych projektować inne produkty np.: układy ochrony przed zbyt dużym prądem i ochrony przeciwprzepięciowej, zasilania i konwersji sygnałów albo urządzeń automatyzacji.

CLIP PROJECT Marking: łatwe opisywanie

CLIP PROJECT Marking, oprogramowanie do znakowania Phoenix Contact  

Łatwe opisywanie różnych materiałów

Za pomocą CLIP PROJECT Marking można łatwo i wygodnie tworzyć oznaczenia – także na różnych materiałach.

  • Strefy, na których można nanieść opis są oznaczone. Na ekranie uzyskuje się realistyczny widok gotowej, zadrukowanej tabliczki.
  • Obsługa jest bardzo prosta: istniejące dane do opisów importuje się z systemów CAE albo z edytorów tabeli i edytorów tekstu.
  • CLIP PROJECT Marking steruje wszystkimi systemami wydruku Phoenix Contact oraz standardowymi drukarkami biurowymi.
  • Wersja CLIP PROJECT professional udostępnia również kreatora szablonów. W ten sposób można tworzyć swoje własne tabliczki.

 


Powrót do przegladu
Referencje
  • CLIP PROJECT: planowanie oznakowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410