Najnowsze produkty, dostęp do maszyn za pomocą urządzeń mobilnych i wiele więcej – Phoenix Contact na Twoim telefonie lub tablecie.
Nowa aplikacja z katalogiem umożliwia dostęp do całego asortymentu poprzez znaną strukturę produktów Phoenix Contact.
Intuicyjna obsługa i różne listy przechowalni ułatwiają zamawianie: zawsze i wszędzie znajdziesz właściwą osobę kontaktową i szukane informacje.
Które urządzenie do opisywania pasuje do Twoich potrzeb? Dowiesz się tego z aplikacji MARKING system.
Za pomocą asystenta wyszukiwania lub zintegrowanego skanera produktów szybko i prosto znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. Korzystając z edytora materiałów, można wykonać opis bezpośrednio w środowisku aplikacji.
Aplikacja MINI Analog Pro umożliwia dostęp do wzmacniaczy separacyjnych z użyciem technologii Near Field Communication (NFC).
W zależności od typu modułu można wykonać kompletne konfiguracje lub uzyskać pomoc przy ustawieniu przełączników DIN oraz sprawdzić różne informacje, np. schematy blokowe lub karty katalogowe.
Za pomocą aplikacji PLC logic i adaptera Bluetooth uzyskasz szybki bezprzewodowy dostęp do danych procesowych modułów logicznych.
Możesz zmieniać parametry i monitorować swoją aplikację.
Aplikacja umożliwia indywidualne skonfigurowanie zasilacza QUINT POWER poprzez NFC.
Między innymi masz możliwość zdefiniowania progów sygnalizacji do funkcji prewencyjnego monitorowania, ustawienia napięcia wyjściowego oraz dopasowania charakterystyki wyjściowej do własnych potrzeb. Dodatkowo profile konfiguracji można zapisać i wysłać za pomocą urządzenia przenośnego.
Aplikacja pomoże Ci przy korzystaniu z przekaźnika SMS TC MOBILE I/O X200 (firmware w wersji 2.0 lub nowszej).
Pokazuje stan urządzenia i przesyła polecenia sterowania, dzięki czemu nie trzeba pisać już SMS-ów.
Rozszerz wizualizację instalacji na urządzenia typu smartfon i tablet za pomocą aplikacji wizualizacyjnej aplikacji Visu+ mobile.
Visu+ mobile umożliwia dostęp do urządzenia w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca, co pozwala elastycznie kształtować koncepcje obsługi i nadzoru. Aplikacja stanowi elastyczne rozszerzenie oprogramowania wizualizacyjnego Visu+.
"$pageName" na