Powrót do przegladu

Ethernet przemysłowy - zarządzanie i bezpieczeństwo sieci

Ethernet przemysłowy - zarządzanie i bezpieczeństwo sieci
Godzina:8:30-16:00
Identyfikator ID seminarium:UA4
Koszt: Bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 8

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe i lunch.

Do udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa wiedza na temat sieci Ethernet. Uczestnik dowie się jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa dzięki dedykowanym funkcjom zabezpieczeń dostosowanym specjalnie do aplikacji przemysłowych. Podczas szkolenia, wszystkie techniczne możliwości konfiguracji prezentowane będą na switchach zarządzalnych oraz routerach mGuard.

Grupa docelowa

Projektanci systemów automatyki, specjaliści zajmujący się infrastrukturą komunikacyjną w aplikacjach przemysłowych oraz integratorzy przemysłowych sieci Ethernet.

►Zapisanie na szkolenie

Warunkiem zapisania na szkolenie jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu umieszczonym na dole strony. Zapisanie zostanie udokumentowane e-mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

►Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

Formalnym potwierdzeniem uczestnictwa wraz z planem dojazdu i wszystkimi niezbędnymi informacjami, jest zawsze osobny e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników wysyłany na około tydzień przed szkoleniem.

Cele

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat technologii sieciowych. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z zasadami bezpieczeństwa w sieciach Ethernet oraz poznasz mechanizmy zapewniające wysoką niezawodność pracy urządzeń automatyki w aplikacjach przemysłowych.

Plan szkolenia

  • Switch zarządzalny - konfiguracja
  • Mechanizmy redundancji sieci Ethernet
  • Sieci wirtualne VLAN
  • Bezpieczeństwo, segmentacja sieci, zdalny dostęp VPN

Agenda

8:30 - 8:45Wprowadzenie – zasady bezpieczeństwa
8:45 - 9:50Ethernet – podstawy, komponenty, infrastruktura, protokoły sieciowe, redundancja switchy
9.50 – 10.00przerwa kawowa
10.00 -12.00Switch zarządzalny – konfiguracja, podstawowe parametry
Mechanizmy redundancji sieci Ethernet  - konfiguracja ringu
Sieci wirtualne VLAN - konfiguracja
12:00-12:45lunch
12.45 -14:00Przekierowanie portów - konfiguracja
1:1 NAT – konfiguracja
IP - Masquerading – konfiguracja
14.00 - 14.10przerwa kawowa
14:10 – 15.50Bezpieczeństwo sieci – podstawy, segmentacja sieci – konfiguracja rutera, konfiguracja reguł firewall, praktyczne przykłady zdalnego dostępu VPN
15.50 – 16.00Podsumowanie, ankieta, zakończenie szkolenia.

Terminy

  Data Stan Miejsowość Lokalizacja
29.09.2020 do 29.09.2020
Dodaj termin do kalendarza
Wrocław Phoenix Contact Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

+48 71 39 80 435

Mateusz Pustułka

Mateusz Pustułka

Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij