Powrót do przegladu

Podstawy komunikacji PROFINET I/O

Szkolenie podstawy komunikacji Profinet I/O
Godzina:9:00-16:00
Identyfikator ID seminarium:PHC 103
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 8

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe i lunch.

Na szkoleniu poznasz zasady prawidłowego doboru m.in. switchy, kontrolerów, urządzeń I/O itp. pod kątem zoptymalizowania komunikacji PROFINET. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość praktycznej nauki konfiguracji i parametryzacji sprzętu, zasad poruszania się w środowisku programistycznym PC WORX, w środowisku NetNames oraz praktycznego zapoznania się z narzędziami służącymi do diagnostyki. Warsztaty poprzedza krótki wstęp teoretyczny dotyczący technologii ETHERNET oraz budowy sieci.

Grupa docelowa
Specjaliści utrzymania ruchu, inżynierowie projektu, projektanci, menedżerowie działu automatyki oraz inżynierowie sprzedaży, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności  z zakresu projektowania, konfiguracji i uruchomienia systemów opartych o komunikację PROFINET I/O.

►Zapisanie na szkolenie

Warunkiem zapisania na szkolenie jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu umieszczonym na dole strony. Zapisanie zostanie udokumentowane e-mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

►Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

Formalnym potwierdzeniem uczestnictwa wraz z planem dojazdu i wszystkimi niezbędnymi informacjami, jest zawsze osobny e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników wysyłany na około tydzień przed szkoleniem.

Cele

Zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu realizacji komunikacji PROFINET I/O w środowisku przemysłowym. Będziesz potrafił dobrać  odpowiednie urządzenia, skonfigurować je, zaprogramować oraz zdiagnozować ich poprawne działanie w systemach automatyki zbudowanych w oparciu o komunikację PROFINET I/O.

Plan szkolenia

  • Teoretyczne podstawy Ethernetu i protokołów Ethernetowych, technologii PROFINET I/O
  • PCWorx & NetNames: środowisko i narzędzia do konfiguracji
  • Warsztaty praktyczne: monitoring i diagnostyka komunikacji

Agenda

09:00 - 10:30

Wstęp i krótka prezentacja firmy Phoenix Contact
Niezbędne teoretyczne podstawy Ethernetu i protokołów Ethernetowych
Teoretyczne podstawy technologii PROFINET I/O

10:30 - 10:40przerwa kawowa
10:40 - 12:30Przegląd oferty PxC obejmujących urządzenia Profinetowe
PCWorx & NetNames – środowisko i narzędzia do konfiguracji
12:30 - 13:00lunch
13:00 - 15:30Warsztaty z praktycznej realizacji komunikacji urządzeń Profinet Phoenix Contact
Narzędzia Diag+ oraz Wireshark - monitoring i diagnostyka komunikacji
Warsztaty i praktyczne przykłady realizacji diagnostyki obejmujące Profinet I/O
15:30 - 16:00Pytania

Terminy

  Data Stan Miejsowość Lokalizacja
03.06.2020 do 03.06.2020
Dodaj termin do kalendarza
Wrocław Phoenix Contact Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

+48 71 39 80 431

Tomasz Salamon

Tomasz Salamon

Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij