Powrót do przegladu

Ochrona przed przepięciami obwodów zasilania nn oraz AKP

Zagadnienia ochrony przeciwprzepięciowej w obliczu norm
Godzina:9:00-13:30
Identyfikator ID seminarium:PHC 200
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 20

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową.

Prezentacja przyczyn, wymagań, konstrukcji ograniczników, wybranych aplikacji, istoty badania stanu ograniczników przepięć.

Grupa docelowa

Projektanci, instalatorzy oraz użytkownicy końcowi odpowiedzialni za bezpieczeństwo instalacji.

►Zapisanie na szkolenie

Warunkiem zapisania na szkolenie jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu umieszczonym na dole strony. Zapisanie zostanie udokumentowane e-mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

►Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu

Formalnym potwierdzeniem uczestnictwa wraz z planem dojazdu i wszystkimi niezbędnymi informacjami, jest zawsze osobny e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników wysyłany na około tydzień przed szkoleniem.

Cele

Po szkoleniu poradzisz sobie z doborem ograniczników przepięć i dowiesz się w jaki sposób chronić swoją instalację przed przepięciami.

Plan szkolenia

  • Przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm
  • Zasada działania ograniczników przepięć
  • Ochrona przed przepięciami obwodów zasilania napięciem zmiennym i AKP
  • Przykłady aplikacyjne rozwiązań
  • Badanie ograniczników przepięć

Agenda

09:00 - 11:30

Wstęp: przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm

Zasada działania ograniczników przepięć, budowa

Ochrona przed przepięciami obwodów:

  • Zasilania napięciem zmiennym
    • ograniczniki przepięć typu T1; T2; kombinowane wg PN-EN 61643- 11)
    • rodzina ograniczników SEC: prewencja, bezpieczeństwo, gwarancja, wygoda, testowanie
  • Dodatkowe informacje o istotnych zaletach
    • układu 3+1
    • odgromników o budowie iskiernikowej
  • Uwagi o ochronie obwodów sieci izolowanych potrzeb własnych DC, nowe ograniczniki do sieci DC
11:30 - 11:45przerwa kawowa
11:45 - 13:30

AKP:

  • ogólne wymagania wg IEC 61643-22 i zasady stosowania,
    • przykłady rozwiązań do ochrony,  sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnych i innych,
  • nowoczesne rozwiązania dla AKPiA monitorowane zdalnie,
    • rodzina PT-IQ, min. do obiektów bezobsługowych
    • rodzina TTC, znakomita przy wielkiej ilości sygnałów

Ochrona przed przepięciami, przykłady aplikacyjne rozwiązań dla

  • ochrony lamp ulicznych LED
  • instalacji fotowoltaicznych
  • inne

Następstwo normy PN-EN 62305-3: Badanie stanu ograniczników przepięć

  • Mobilne  laboratorium badania ograniczników przepięć CHECKMASTER

Przykłady referencji

Ochrona nadprądowa instalacji zasilania 24V DC, rodzina wyłączników CBM


Terminy

  Data Stan Miejsowość Lokalizacja
18.02.2020 do 18.02.2020
Dodaj termin do kalendarza
Wrocław Phoenix Contact Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

+48 71 39 80 422

Mieczysław Ludwików

Mieczysław Ludwików

Senior Product Manager

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij