Powrót do przegladu

Systemy komunikacji bezprzewodowej

Systemy komunikacji bezprzewodowej
Godzina:9:00-16:00
Identyfikator ID seminarium:PHC 121
Koszt: bezpłatne

Nowoczesne instalacje automatyki przemysłowej wymagają pewnego przesyłu danych.
Transmisja bezprzewodowa to technologia która spełnia te oczekiwania o ile stosuję się ją w sposób właściwy i przemyślany. 

Dlatego też aby ułatwić to zadanie stworzyliśmy gotowe  przepisy na „radiówkę”, które w prosty sposób możesz zastosować w swoich aplikacjach.  Przepisy dostępne są na naszym blogu: www.phoenixcontact.pl/blog , a na ich podstawie przygotowaliśmy działające aplikacje.
Podczas warsztatów zaprezentujemy rozwiązania dla przemysłu bazujące na standardach TrustedWireless, WLAN, Bluetooth i GSM/GPRS.

 

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

 

Cele

Szkolenie prowadzone jest w formie seminariów, połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące komunikacji bezprzewodowej. W czasie prezentacji omawiane są aspekty związane z wyborem właściwego standardu, budowy aplikacji, jej działania, rozbudowy oraz zabezpieczenia.

• Poznasz nowoczesne rozwiązania w transmisji danych
• Odkryjesz ciekawe możliwości konfiguracji urządzeń
• Zobaczysz dobre praktyki projektowania sieci bezprzewodowych

Plan szkolenia

Plan szkolenia:

  1. Standardy komunikacji bezprzewodowej: przegląd, podstawowe standardy.
  2. Oferta urządzeń bezprzewodowych Phoenix Contact
  3. Narzędzia do projektowania instalacji bezprzewodowych (dobór urządzeń, anten, kabli, itp
  4. Możliwości komunikacji Bluetooth: transmisja sygnałów sterowniczych, komunikacja pomiędzy urządzeniami
  5. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej w instalacjach SAF
  6. Komunikacja z wykorzystaniem standardu WLAN
  7. Bezprzewodowy dostęp do aplikacji – monitoring i sterowanie (Visu Mobile)
  8. Transmisja radiowa  TrustedWiress – możliwe topologie i sygnały
  9. Komunikacja z wykorzystaniem infrastruktury GSM – modemy przemysłowe, rozproszone obiekty, komunikacja w wykorzystaniem protokołu ODP, telesterowanie z wykorzystaniem komunikatów SMS

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Kontakt

Masz pytania odnośnie szkoleń?

kontakt do szkoleń
Napisz do nas!

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij