Kompatybilne z VHP

Kompatybilne z VHP

Standard dla wirtualnych elektrowni

Skorzystaj z nowych technologii inteligentnego zarządzania energią przez zdecentralizowanych producentów energii.

Razem z partnerami z obszarów przemysłu, energetyki, badań i rozwoju firma Phoenix Contact opracowuje normę regulującą połączenia zdecentralizowanych producentów energii. Norma kompatybilności z VHP (Virtual Heat & Power — wirtualne ogrzewanie i zasilanie) jest podstawą dla elektrowni wirtualnych, w których łączy się tymczasowych producentów energii ze źródeł odnawialnych w taki sposób, że zapewniają stałe zasilanie osobom prywatnym i zakładom przemysłowym.

Zalety dla klienta

  • Niewielkie nakłady inżynieryjne dzięki szybkiemu włączaniu elektrociepłowni blokowych BHKW w wirtualną elektrownię
  • Konserwacja odpowiednia do potrzeb poprzez centralne monitorowanie parku urządzeń
  • Nieskomplikowana zmiana elektrowni wirtualnej ze względu na jednolitą komunikację
  • Łatwe włączenie w elektrownię wirtualną poprzez standardowy interfejs komunikacyjny
  • Korzystanie z modelu wspierania bezpośredniej sprzedaży dzięki standardowej integracji z elektrownią wirtualną

Co oznacza kompatybilność z VHP w wirtualnych elektrowniach?

Wirtualna elektrownia  

Wirtualna elektrownia

Elektrownia wirtualna to zespół kilku zdecentralizowanych producentów energii, najczęściej ze źródeł odnawialnych, takich jak instalacje fotowoltaiczne, parki wiatrowe lub biogazownie. Producenci ci tworzą wirtualnie zespół, czyli elektrownię. Taka elektrownia w zależności od zapotrzebowania może dostarczać energię do sieci zasilania zakładu energetycznego.

Kompatybilność z VHP to otwarty standard przemysłowy do sterowania zespołami zdecentralizowanymi ze sterowni. Dzięki jednolitej i standardowej komunikacji znacznie uproszczone jest łączenie oraz zarządzanie elektrownią wirtualną.

Forum przemysłowe w zakresie kompatybilności z VHP ustanowiło określone punkty danych dla komunikacji oraz szyfrowania przez SSL/TLS, PKI. Z wielu istniejących protokołów telesterujących wybrano sprawdzone już na rynku protokoły IEC 60870-5-104 i IEC 61850-7-420. Jeśli określone wymagania dla obsługiwanych protokołów i bezpieczeństwa są spełnione, można włączyć urządzenia do sieci kompatybilnej z VHP.

Co oferuje PHOENIX CONTACT w zakresie kompatybilności z VHP?

Budowa elektrowni wirtualnej  

Budowa elektrowni wirtualnej

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w technice automatyzacji, specjalnemu oprogramowaniu dla gospodarki energetycznej i szerokiemu asortymentowi innowacyjnych urządzeń firma Phoenix Contact oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania dla wirtualnych elektrowni.

Konstrukcja modułowa oraz obsługa prawie wszystkich powszechnie stosowanych interfejsów komunikacyjnych zapewniają wymaganą elastyczność do nawiązania bezpiecznej i standardowej komunikacji między producentami a odbiorcami energii i sterownią.

Od sprzętu po oprogramowanie do zdalnej komunikacji Resy+ — Phoenix Contact zapewnia pełne rozwiązania dla komunikacji zgodnej z normą kompatybilności z VHP.

Partner dla elektrowni wirtualnej

Asortyment produktów firmy Phoenix Contact  

Wszystko od jednego dostawcy

Czy trzeba wytworzyć energię w wirtualnych elektrowniach i dostarczać ją odbiorcom według potrzeb? Phoenix Contact to właściwy partner do inteligentnej regulacji współpracy między zdecentralizowanymi producentami energii, odbiorcami i systemami magazynowania.

Firma Phoenix Contact, promująca otwarte normy przemysłowe, posiada niezbędne kompetencje oraz asortyment produktów do opracowania rozwiązania modułowego na podstawie standardowych interfejsów komunikacyjnych. Zwróć się do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawej kolumnie.

Nasze produkty dla Twojego rozwiązania

Aby opracować idealnie dopasowane rozwiązanie, firma Phoenix Contact korzysta z wybranych produktów dla elektrowni wirtualnej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij