Usługi

Usługi

Jeden krok do przodu

Poszerz swoją wiedzę lub uzyskaj profesjonalną poradę.

Dzięki naszym produktom możesz znacznie zwiększyć bezpieczeństwo, a tym samym gotowość eksploatacyjną swoich aplikacji. Jednak oferujemy dużo więcej niż tylko ich sprzedaż.

Szkolenia

Bogata oferta szkoleń stwarza optymalne warunki do intensywnego transferu wiedzy i doświadczenia. Ponadto oferujemy liczne publikacje i wszelkie możliwości uzyskania niezbędnych informacji poprzez Internet, złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej lub sprawdzenia dostępności produktów.

Najbardziej cenimy sobie jednak osobisty kontakt z klientami.

Doradztwo techniczne i tworzenie dedykowanych rozwiązań

W dziedzinie ochrony przed przepięciami nasi klienci mają bardzo indywidualne wymagania i oczekiwania. Jest bardzo ważne, aby koncepcja ochrony przed przepięciami była optymalnie dostosowana do tych wymagań. Chętnie służymy swoją pomocą w tej kwestii. Wspólnie opracujemy odpowiednią koncepcję ochrony przed przepięciami. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje urządzenia i instalacje będą kompleksowo chronione i zawsze gotowe do pracy.

Wynajem testera urządzenia zabezpieczającego CHECKMASTER

System CHECKMASTER umożliwia testowanie urządzeń zabezpieczających bezpośrednio na miejscu. Dzięki temu nie ma konieczności czasochłonnego sprawdzania urządzeń w laboratorium. Zapewnia to stałą ochronę urządzeń i instalacji. A dzięki wymiennym jednostkom testowym za pomocą testera CHECKMASTER można sprawdzać różne urządzenia zabezpieczające.

Zakup testera CHECKMASTER to potrzebna i przydatna inwestycja. Lecz nie wszyscy klienci posiadają tyle urządzeń zabezpieczających, aby zakup testera był opłacalny. Klienci ci mogą skorzystać z oferowanego przez nas wynajmu testera urządzeń ograniczających przepięcia.

Pomoc przy kształceniu i dokształcaniu oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników

Aby również Twoi pracownicy posiadali bogatą wiedzę na temat koncepcji ochrony przed przepięciami w Twoim zakładzie, oferujemy pomoc przy ich kształceniu i dokształcaniu oraz podnoszeniu kwalifikacji.

Pomoc przy projektowaniu — indywidualnie lub przez oprogramowanie

Potrzebujesz indywidualnego doradztwa przy planowaniu koncepcji ochrony — chętnie służymy pomocą.

Możesz również skorzystać z oprogramowania CLIP PROJECT, służącego do projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych. A zintegrowany moduł TRABTECH-select pomoże w opracowaniu kompleksowej koncepcji ochrony przed przepięciami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410