Technika

Technika

Podstawy ochrony przed przepięciami

Od powstawania przepięć do kompleksowej koncepcji ochrony.

Powrót do Ochrona przed przepięciami

Kategoria

  • Przyczyny powstawania przepięć

    Na kolejnych stronach znajdziesz obszerne informacje na temat technologii ochrony przed przepięciami.

  • Skutki przepięć

    Przepięcia w obwodzie powodują w większości przypadków poważne uszkodzenia urządzeń i maszyn.

  • Koncepcja ochrony

    Ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact umożliwiają utworzenie wokół urządzeń i instalacji skutecznych obwodów ochronnych.

  • Elementy i układy ochronne

    W razie wystąpienia przepięcia urządzenia i przewody muszą zostać w bardzo krótkim czasie zwarte z połączeniem wyrównawczym.

Z pewnością masz wiele pytań — począwszy od powstawania przepięć, poprzez techniczne szczegóły systemów sieciowych lub pojedynczych części składowych koncepcji ochrony przed przepięciami, aż po informacje na temat samych urządzeń.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania

  • Jak powstają przepięcia i jakie wywołują skutki?
  • Na czym polega koncepcja skutecznej ochrony przed przepięciami?
  • Jaka technologia kryje się w koncepcji ochrony oraz w produktach?
  • Na co trzeba zwrócić uwagę?

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410