Połączenie sprężynowe

Połączenie sprężynowe

Wygodne i odporne na wibracje

Proste i bezpieczne przyłączanie przewodów.

Powrót do Techniki przyłączeniowe

Kategoria

  • Zaciski Push-in
    Zaciski Push-in

    Zaciski Push-in z opatentowaną komorą sprężynową umożliwiają proste i beznarzędziowe oprzewodowanie przewodów z tulejkami i sztywnych przewodów.

  • Zaciski typu Push-Lock
    Zaciski typu Push-Lock

    Sprężyna Push-Lock dzięki technologii jednoręcznie obsługiwanej dźwigni wahliwej umożliwia proste i beznarzędziowe przyłączanie przewodu z tulejką lub bez.

  • Zaciski Power-Turn
    Zaciski Power-Turn

    Dzięki zgłoszonej do opatentowania technice połączenia sprężynowego Power-Turn można łatwo i szybko podłączać duże przewody.

  • Zacisk sprężynowy
    Zacisk sprężynowy

    Technologia sprężynowa umożliwia proste przyłączanie wszystkich rodzajów przewodów.

  • Zaciski SUNCLIX
    Zaciski SUNCLIX

    Za pomocą opatentowanego połączenia sprężynowego SUNCLIX można szybko i pewnie przyłączać przewody.

  • Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX
    Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX

    Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX umożliwia podłączanie przewodów o dużych przekrojach bez użycia siły. Działanie jest oparte na sprężynie wytwarzającej zaprogramowaną siłę styku.

Zalety

  • Oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze
  • Potwierdzona odporność na wibracje dzięki sprężynowym elementom stykowym
  • Wysoka jakość styku i siły wyciągania przez zastosowanie wysokiej jakości materiałów
  • Przyłączanie przewodów o przekroju znamionowym z tulejką lub bez dzięki maksymalnej przestrzeni przyłączeniowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410