Powrót do przegladu

Rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Bezpieczeństwo bez PLC bezpieczeństwa

Technologia SafetyBridge

Najprostszy sposób na zintegrowanie bezpieczeństwa w aplikacji – inteligentne, bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge. Tutaj funkcja bezpieczeństwa jest realizowana bezpośrednio w modułach I/O. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania sterowników bezpieczeństwa i bezpiecznych systemów magistrali polowej.

Technologia SafetyBridge oznacza, iż moduły wejść i wyjść wymieniają pomiędzy sobą sygnały bezpieczeństwa. Ponieważ moduły same przetwarzają funkcje bezpieczeństwa, standardowy sterownik i sieć służą wyłącznie jako środek transportu.

Bez sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznej magistrali polowej jest to niedrogie rozwiązanie dla funkcjonalnego bezpieczeństwa w standardowych aplikacjach.

Moduły I/O z technologią SafetyBridge można nie tylko swobodnie umieścić w sieci, lecz są one również kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami magistral.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij