Powrót do przegladu

INTERBUS-Safety

INTERBUS stworzono jako szybką magistralę do przesyłania danych procesowych w środowisku przemysłowym. Dzięki metodzie transmisji i swej topologii INTERBUS oferuje doskonałe właściwości, takie jak szybka, cykliczna i synchroniczna czasowo transmisja danych procesowych. INTERBUS-Safety to funkcjonalne rozszerzenie sprawdzonego systemu magistralnego o możliwość transmisji danych istotnych dla bezpieczeństwa.

Protokół INTERBUS-Safety

Protokół INTERBUS-Safety  

Protokół INTERBUS-Safety

INTERBUS-Safety to rozszerzenie systemu INTERBUS o możliwość bezpiecznej wymiany danych. Za pomocą tego systemu można w bezpiecznym sterowniku realizować zaprogramowane funkcje bezpieczeństwa oraz przesyłać niezbędne bezpieczne dane wejść i wyjść do i z bezpiecznych urządzeń INTERBUS.

Komunikacja pomiędzy bezpiecznym sterownikiem a bezpiecznymi uczestnikami INTERBUS realizowana jest w oparciu o protokół INTERBUS-Safety, nadrzędny względem standardowego protokołu INTERBUS i zawierający bezpieczne dane wejść i wyjść oraz informacje o zabezpieczeniu danych.

Zasada „black channel”

Schemat zasady „black channel”  

Zasada „black channel”

Zastosowana w INTERBUS-Safety zasada „black channel” zapewnia transmisję bezpiecznych danych przez standardową sieć. W ten sposób system magistrali nie wykonuje zadań istotnych dla bezpieczeństwa, a jedynie służy jako medium transmisyjne.

Dane bezpieczne oraz dane nieistotne dla bezpieczeństwa są zintegrowane w strumieniu danych sumarycznego protokołu ramowego INTERBUS. Za przetwarzanie wstawionego protokołu bezpieczeństwa są odpowiedzialne wyłącznie bezpieczne urządzenia INTERBUS i bezpieczne sterowniki INTERBUS.

Protokół INTERBUS-Safety obejmuje funkcje do zabezpieczenia danych istotnych dla bezpieczeństwa, ujawniające następujące błędy:

  • Powtórzenie wiadomości
  • Utrata wiadomości
  • Wstawienie wiadomości
  • Błędna kolejność wiadomości
  • Zniszczenie wiadomości
  • Opóźnienie wiadomości
  • Zamiana uczestników

Ponadto deterministyczna realizacja protokołu INTERBUS-Safety umożliwia zapewnienie czasu zadziałania poprzez analizowany łańcuch bezpieczeństwa, tzn. od wejścia, poprzez bezpieczną transmisję i realizację, aż do wyjścia.

Czasy zadziałania

Schemat czasów zadziałania  

Krótkie czasy zadziałania z systemem INTERBUS-Safety

System INTERBUS-Safety charakteryzuje się krótkimi czasami reakcji i gwarantowanymi czasami wyłączenia. Procesy bezpieczeństwa to procedury, które muszą spowodować wyłączenie w bardzo krótkim czasie.

Nierzadko pomiędzy wykryciem niebezpiecznej operacji a koniecznym wyłączeniem pozostaje minimalna luka czasowa. Z uwagi na wysoką efektywność sumarycznego protokołu ramowego system INTERBUS zapewnia bardzo krótkie czasy zadziałania przy niskiej częstotliwości taktowania.

Dla INTERBUS, z uwagi na deterministyczną realizację protokołu, można szczegółowo obliczyć czasy cykli. Przy każdej funkcji bezpieczeństwa, przepływ sygnału od złącza wejściowego do złącza wyjściowego trwa określony stały czas – gwarantowany czas wyłączenia. Na czas ten składa się najdłuższy czas przetwarzania wejść uczestniczących w realizacji funkcji bezpieczeństwa oraz skonfigurowany czas wyłączenia uczestniczącego wyjścia. Tym samym gwarantowany czas wyłączenia jest inny dla każdej funkcji bezpieczeństwa.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij