Powrót do przegladu

Po co bezpieczeństwo funkcjonalne?

Aby poprzez funkcje bezpieczeństwa zminimalizować zagrożenia powodowane przez maszyny. Bezpieczeństwo funkcjonalne określa wszystkie techniczne środki ochrony systemu sterowania maszyny, odpowiedzialne za prawidłowe działanie ochrony ludzi.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Maszyna zgodnie z dyrektywą maszynową  

Maszyna zgodnie z dyrektywą maszynową

Aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne, musisz zrealizować określone działania. Poprzez analizę zagrożeń określa się rodzaje i liczbę funkcji bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn są opisane w załączniku 1 do dyrektywy maszynowej za pomocą 3-stopniowej metody. Zgodnie z nią trzeba podjąć następujące środki:

  • Środki konstrukcyjne. Tutaj uwzględnia się stosowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz każde możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
  • Środki techniczne w celu wykluczenia zagrożeń, których nie można wyeliminować konstrukcyjnie. Są to środki bezpieczeństwa funkcjonalnego.
  • Środki informacyjne. Wskazówki dla użytkowników, instrukcja obsługi, specjalne wykształcenie i wdrożenie, sprzęt ochrony indywidualnej.

Te wymagania dyrektywy maszynowej musi spełnić każdy producent maszyn.

Cel bezpieczeństwa funkcjonalnego

Techniczne środki ochrony

Bezpieczeństwo funkcjonalne zapobiega błędom, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje przy maszynach. Rozróżnia się różne rodzaje błędów:

  • Błędy systematyczne: błędy ludzkie, błędy przy specyfikacji, projektowaniu i realizacji funkcji bezpieczeństwa.
  • Błędy przypadkowe: błędy sprzętowe.
  • Błędy o wspólnej przyczynie: spowodowane zdarzeniem, na przykład przepięciem, które powoduje awarię wielu jednostek.

Te rodzaje błędów można zredukować poprzez odpowiednie środki organizacyjne i/lub techniczne. W tym celu należy uwzględnić wszystkie opisane w normach wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów. Cykl życia bezpieczeństwa dla maszyn przedstawia możliwą procedurę. Kierują się nim również usługi Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij