Powrót do przegladu

Architektury systemów

Przy konkretnej realizacji aplikacji bezpieczeństwa, poza uwzględnieniem wszystkich wymogów normatywnych bardzo złożony jest również dobór odpowiedniej koncepcji bezpieczeństwa, w tym architektury logiki systemu sterowania i systemu centralnego. W tym zakresie oferujemy szeroki wybór produktów, od przekaźników bezpieczeństwa, poprzez konfigurowalne moduły, po bezpieczne sterowniki ze złączem magistrali polowej. Użycie właściwej technologii umożliwia proste i ekonomiczne wykonanie bezpiecznej aplikacji zgodnie z normami.

Przekaźniki bezpieczeństwa

Schemat budowy elektromechanicznego przekaźnika bezpieczeństwa  

Nieskomplikowana i szybka budowa prostych systemów bezpieczeństwa

W prostych aplikacjach o niewielu funkcjach bezpieczeństwa, np. automatycznych obrabiarkach z jednymi drzwiami bezpieczeństwa i jednym wyłącznikiem bezpieczeństwa, stosuje się klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa. Za pomocą elektromechanicznych przekaźników bezpieczeństwa można w szybki i prosty sposób zbudować proste systemy bezpieczeństwa, spełniające wszystkie wymogi nałożone przez normy.

Typowe cechy tej architektury systemu:

  • Klasyczny podział pomiędzy sterownik bezpieczeństwa a sterownik funkcyjny
  • Różne sieci i peryferia wejść i wyjść
Powrót do góry

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa

Schemat budowy konfigurowalnych modułów bezpieczeństwa  

Niezawodne i wszechstronne – konfigurowalne moduły bezpieczeństwa

Większe aplikacje wymagają nie tylko większej liczby funkcji bezpieczeństwa. Często trzeba również zaimplementować inne funkcje, np. tymczasowe włączanie i wyłączanie pojedynczych modułów. Do takich aplikacji nadają się konfigurowalne moduły bezpieczeństwa.

Typowe cechy tej architektury systemu:

  • Klasyczny podział pomiędzy sterownik bezpieczeństwa a sterownik funkcyjny
  • Wspólna sieć do komunikacji niezwiązanej z bezpieczeństwem
  • Różne peryferia wejść i wyjść
Powrót do góry

Rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Schemat budowy rozproszonych konfigurowalnych modułów bezpieczeństwa  

Funkcje bezpieczeństwa – połączone przez standardową sieć

Rozbudowane aplikacje wymagają zazwyczaj większej liczby funkcji bezpieczeństwa. Ponadto często poprzez magistrale muszą być wysyłane i odbierane w sposób rozproszony nie tylko sygnały standardowe, lecz również sygnały bezpieczne.

Ma to na celu znaczne ograniczenie ilości okablowania i zwiększenie elastyczności. Do aplikacji o średniej wielkości nadają się konfigurowalne moduły bezpieczeństwa rozproszone w sieci. Można je stosować bez sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali. Sygnały istotne dla bezpieczeństwa są przesyłane przez sieć standardową.

Typowe cechy tej architektury systemu:

  • Klasyczny podział pomiędzy sterownik bezpieczeństwa a sterownik funkcyjny
  • Wspólna sieć do komunikacji standardowej i komunikacji bezpiecznej
  • Moduły wejść/wyjść wraz z układem logicznym bezpieczeństwa rozproszone w sieci
Powrót do góry

Bezpieczna technika sterowania

Schemat budowy programowalnych sterowników bezpieczeństwa  

Zastosowanie programowalnych sterowników bezpieczeństwa

W przypadku złożonych aplikacji, w których nie ma możliwości realizacji określonej liczby funkcji bezpieczeństwa z zastosowaniem opisanych powyżej technologii, najlepszym wyborem są bezpieczne sterowniki w połączeniu z bezpiecznym systemem magistralnym.

W tym zakresie istnieją dwa różne rozwiązania:

1) Zastosowanie odrębnych, czyli oddzielonych od sterownika standardowego, sterowników bezpieczeństwa, posiadających własną, instalowaną osobno sieć. Rozwiązanie to przekłada się na zwiększenie kosztów i czasochłonności wykonania.

2) Zintegrowanie sterownika bezpiecznego w sterowniku standardowym z wykorzystaniem istniejącej sieci do komunikacji z bezpiecznymi uczestnikami. Ta metoda okazała się w praktyce lepszym rozwiązaniem pod względem technicznym i ekonomicznym.

Typowe cechy tej architektury systemu:

  • Możliwość różnych stopni integracji
  • Wspólny system komunikacji dla komponentów standardowych i komponentów bezpieczeństwa
Powrót do góry

Bezpieczne moduły wejść i wyjść

Schemat budowy bezpiecznych modułów wejść i wyjść  

Zastosowanie bezpiecznych modułów wejść i wyjść

W średnich i dużych aplikacjach również bezpieczne sygnały są wysyłane i odbierane przez systemy magistrali. Moduły wejść i wyjść rozproszone w tych sieciach komunikują się ze sterownikiem bezpieczeństwa, a dzięki możliwości elastycznej konfiguracji można je łatwo dostosować do aplikacji.

Typowe cechy tej architektury systemu:

  • Rozproszone bezpieczne i standardowe moduły wejść i wyjść w połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa
  • Wspólny system komunikacji dla komponentów standardowych i komponentów bezpieczeństwa poprzez magistralę polową
Powrót do góry

Podsumowanie

Podział poszczególnych technologii bezpieczeństwa oparty na liczbie funkcji bezpieczeństwa oraz złożoności powiązań logicznych pokazuje, że dla każdej aplikacji istnieje proste i ekonomiczne rozwiązanie.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij