Powrót do przegladu

PROFIsafe

PROFIsafe to certyfikowany profil dla Profibus i PROFINET. Dzięki SIL 3 (Safety Integrity Level) wzgl. kategorii 4 według EN ISO 13849-1 PROFIsafe spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym i produkcyjnym. Tym samym kablem można prowadzić zarówno komunikację bezpieczną, jak i standardową.

Protokół PROFIsafe

Schemat protokołu PROFIsafe  

Protokół PROFIsafe

System PROFIsafe jest rozszerzeniem systemu Profibus i PROFINET. Za pomocą tego systemu mogą być realizowane dowolnie programowalne funkcje bezpieczeństwa, wraz z transmisją wymaganych danych wejściowych i wyjściowych z i do bezpiecznych urządzeń I/O.

Komunikacja pomiędzy bezpiecznym sterownikiem i bezpiecznymi uczestnikami magistrali realizowana jest w oparciu o protokół PROFIsafe, nadrzędny względem standardowego protokołu Profibus albo PROFINET i zawierający bezpieczne dane wejść i wyjść oraz informacje o zabezpieczeniu danych.

Zasada „black channel”

Schemat zasady „black channel”  

Zasada „black channel”

PROFIsafe, tak samo jak INTERBUS-Safety, stosuje do przesyłania bezpiecznych danych przez standardową sieć zasadę „black channel”.

Bezpieczne dane, składające się z istotnych dla bezpieczeństwa danych użytkowych oraz niezbędnego do zabezpieczenia nagłówka protokołu, są przesyłane przez Profibus albo PROFINET razem z danymi niezwiązanymi z bezpieczeństwem.

F-Host w bezpiecznym sterowniku oraz F-Device w module I/O wymieniają tą drogą bezpieczne sygnały.

Zintegrowane mechanizmy zabezpieczeń chronią przed następującymi błędami:

  • Powtórzenie wiadomości
  • Utrata wiadomości
  • Wstawienie wiadomości
  • Błędna kolejność wiadomości
  • Zafałszowanie danych
  • Opóźnienie wiadomości
  • Powtarzalne błędy pamięci w switchach
  • Zamiana uczestników

Czas zadziałania

Schemat czasów zadziałania z systemem PROFIsafe  

Czasy zadziałania z systemem PROFIsafe

Minimalna odległość osłony od źródła zagrożenia jest zależna od następujących czynników:

  • Czas opóźnienia czujnika
  • Czas wykonania programu bezpieczeństwa w sterowniku bezpieczeństwa wraz z transmisjami sieciowymi
  • Czasy przetwarzania i filtrowania w modułach wejść i wyjść
  • Czas opóźnienia lub dobiegu urządzenia wykonawczego

Czasy opóźnienia czujników i urządzeń wykonawczych są niezależne od zastosowanego protokołu bezpieczeństwa i należy rozpatrywać je osobno.

Z uwagi na swobodne, niezsynchronizowane procesy pojedyncze, czas zadziałania określany jest jako suma następujących wartości:

  • Czas watchdog modułu wejścia
  • Ustawiony czas watchdog sieci od modułu wejścia do sterownika
  • Ustawiony czas watchdog sterownika bezpiecznego
  • Ustawiony czas watchdog sieci od sterownika do modułu wyjść
  • Czas watchdog modułu wyjść

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij