Powrót do przegladu

Linki i materiały do pobrania

Asystent programowy SISTEMA

Asystent programowy SISTEMA

Asystent programowy SISTEMA Instytutu Ochrony Pracy Niemieckiego Ustawowego Ubezpieczenia Wypadkowego (IFA) umożliwia ocenę bezpieczeństwa sterowników w ramach DIN EN ISO 13849-1.

To przeznaczone dla systemu Windows narzędzie odwzorowuje strukturę elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) na bazie zaprojektowanych architektur i oblicza wartości niezawodności na różnych poziomach szczegółowości, wraz z osiągniętym poziomem Performance Level (PL).

Krok po kroku można przeanalizować różne kryteria:

  • Parametry ryzyka do określenia wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa Performance Level (PLr)
  • Kategoria
  • Środki przeciwdziałające błędom o wspólnej przyczynie (CCF) w systemach wielokanałowych
  • Średni czas pomiędzy niebezpiecznymi uszkodzeniami (MTTFd)
  • Średnia jakość testowa (DCavg) elementów lub bloków

Wpływ każdej zmiany parametru na całość systemu jest wyświetlany bezpośrednio i można go wydrukować w formie raportu.

Powrót do góry

Biblioteka SISTEMA dla komponentów bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact

Wszystkie istotne dla bezpieczeństwa dane przekaźników bezpieczeństwa i produktów automatyki przemysłowej firmy Phoenix Contact można szybko i bez błędów wczytać do projektu SISTEMA.

Przejście do sekcji Do pobrania
Klikając numer artykułu, przejdziesz do strefy pobierania przykładowego produktu. Aktualny stan bibliotek SISTEMA w języku niemieckim i angielskim można znaleźć w zakładce Do pobrania w części Oprogramowanie.

OpisDo pobrania
Biblioteka SISTEMA dla przekaźników bezpieczeństwa2904950
Biblioteka SISTEMA dla produktów automatyki przemysłowej2701559
OpisDo pobrania
Biblioteka SISTEMA dla przekaźników bezpieczeństwa
Biblioteka SISTEMA dla produktów automatyki przemysłowej
Powrót do góry

Normy, dyrektywy, przepisy

Normy, dyrektywy, przepisy

Wszystko o normach, przepisach, dyrektywach

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Faks: 030 / 2601-1260

Dyrektywy WE, ustawy i rozporządzenia

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefon: 0221 / 97668-0
Faks: 0221 / 97668-288

Normy DIN, normy ISO, wytyczne VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Faks: 030 / 2601-1260

Przepisy VDE, normy IEC

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefon: 030 / 34 80 01 – 0
Faks: 030 / 341 70 93

Powrót do góry

Instytucje międzynarodowe

Instytucje międzynarodowe

Za dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i normy jest odpowiedzialnych wiele instytucji międzynarodowych:

New Approach

Efekty pracy trzech europejskich instytucji normalizacyjnych (CEN, CENELEC i ETSI) we współpracy z Komisją Europejską i EFTA.

The European Committee for Standardization

Informacje na temat norm europejskich, zastosowań i nowych rozwiązań.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Normy z zakresu elektrotechniki i elektroniki.

International Organization for Standardization

Międzynarodowe normy dla biznesu, rządów i społeczeństwa.

International Electrotechnical Commission

Międzynarodowe normy i ocena zgodności dla wszystkich technologii elektrycznych, elektronicznych i powiązanych.

EUR-Lex

Platforma dostępu do aktów prawnych Unii Europejskiej.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij