Powrót do przegladu

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa PSR

Przekaźniki bezpieczeństwa PSR

Jeśli w maszynie wymagana jest niewielka liczba funkcji bezpieczeństwa, jedno urządzenie na funkcję, optymalne rozwiązanie stanowią nasze przekaźniki bezpieczeństwa.

Przekaźniki bezpieczeństwa PSR firmy Phoenix Contact umożliwiają dostosowanie do indywidualnych wymogów użytkownika. W tym celu należy wybrać wymagane funkcje, np.: wyłącznik bezpieczeństwa czy oburęczne urządzenie sterujące, i przyłączyć je szeregowo do nadrzędnego przekaźnika bezpieczeństwa.

Zapewnia to wysoką elastyczność oraz szybkie i proste wykonanie systemu bezpieczeństwa.

Dodatkowa zaleta: dzięki konektorowi na szynę nośną PRS-TBUS nie trzeba układać skomplikowanego okablowania. Do wykonania połączenia z nadrzędnym przekaźnikiem wystarczy podłączyć do konektora maksymalnie dziesięć modułów zawierających łącznie 42 styki.

Dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania trybu pracy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego instaluje się bez potrzeby konfiguracji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij