Powrót do przegladu

Technologia SafetyBridge

Technologia SafetyBridge to rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa niezależne od sieci i sterownika. Technologia ta umożliwia przesyłanie i przetwarzanie sygnałów istotnych dla bezpieczeństwa za pośrednictwem standardowych sieci automatyki przemysłowej. Działa to bez zastosowania sterownika bezpieczeństwa. Z uwagi na cechy zastosowanego protokołu technologia SafetyBridge może być stosowana na różnych systemach magistralnych i posiada certyfikat dla następujących sieci: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP i sercos.

Zasada działania technologii SafetyBridge

Technologia SafetyBridge umożliwia wymianę pakietów danych bezpieczeństwa pomiędzy bezpiecznymi modułami wejść a modułem wyjść niezależnie od zastosowanej sieci i sterownika.

Moduły wejść i wyjść mogą być dowolnie rozproszone w sieci.

Schemat technologii SafetyBridge

Przepływ sygnałów bezpiecznych

Inteligentny moduł wyjść, nazywany również modułem logicznym, może bezpośrednio przetwarzać sparametryzowane funkcje bezpieczeństwa, np. awaryjne zatrzymanie.

Protokół SafetyBridge zabezpiecza transmisję danych w sieci. Jest on obsługiwany i monitorowany przez bezpieczny moduł logiczny.

Sterownik standardowy

Schemat standardowego sterownika  

Sterownik standardowy kopiuje dane i służy wyłącznie jako środek transportu.

Sterownik standardowy musi jedynie kopiować w obu kierunkach standardowe dane I/O pomiędzy modułami wejść i wyjść. Standardowy sterownik ma stały dostęp do sygnałów wejściowych i wyjściowych modułów SafetyBridge, ponieważ ich transmisja nie jest szyfrowana.

Sieć i sterownik nie posiadają zadań istotnych dla bezpieczeństwa, lecz są wykorzystywane w tej technologii wyłącznie jako środek transportu. Oznacza to, że bezpieczne pakiety danych są kopiowane wprawdzie standardowo przez sterownik, lecz sterownik nie może ich rozpoznawać i przetwarzać jako danych bezpieczeństwa. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa są realizowane przez bezpieczne moduły SafetyBridge.

Do konfiguracji parametrów bezpiecznych kanałów wejściowych i wyjściowych oraz tworzenia logiki bezpieczeństwa wykorzystuje się oprogramowanie SAFECONF.

Protokół SafetyBridge

Protokół SafetyBridge jest nadrzędny nad protokołem magistralnym i dzięki temu zabezpiecza komunikację pomiędzy modułami SafetyBridge.

Zawiera on funkcje do zabezpieczenia danych istotnych dla bezpieczeństwa. Protokół ujawnia następujące błędy:

  • Powtórzenie wiadomości
  • Utrata wiadomości
  • Wstawienie wiadomości
  • Błędna kolejność wiadomości
  • Zniszczenie wiadomości
  • Opóźnienie wiadomości

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij