Powrót do przegladu

Przekaźniki bezpieczeństwa

W technice bezpieczeństwa przekaźniki muszą być proste w obsłudze i pewne w eksploatacji – to właśnie zapewnia seria PSR firmy Phoenix Contact.

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa ze stykami z wymuszonym prowadzeniem były pierwszymi urządzeniami do bezpiecznego monitorowania czujników i urządzeń wykonawczych.

Ich zastosowanie jest optymalne, kiedy maszyna albo instalacja wymaga niewielkiej liczby realizowanych funkcji bezpieczeństwa i połączeń logicznych, na przykład:

  • Wyłącznik bezpieczeństwa
  • Monitorowanie ruchomych osłon, np. drzwi bezpieczeństwa
  • Urządzenia bezpieczeństwa działające bezdotykowo
  • Oburęczne urządzenia sterujące do typu IIIC
  • Monitorowanie postoju i prędkości obrotowej

Przekaźniki bezpieczeństwa do bezpiecznego monitorowania funkcji maszyn i instalacji oparte są na technologii przekaźnikowej ze stykami z wymuszonym prowadzeniem według EN 50205.

Powrót do góry

Styki z wymuszonym prowadzeniem

W przekaźniku bezpieczeństwa ze zintegrowanym monitoringiem cecha wymuszonego prowadzenia styków jest wykorzystywana do wykrywania błędów.

Umożliwia to wykrywanie niebezpiecznych błędów, np. zapieczenia styków, co z kolei pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Zasada działania styków z wymuszonym prowadzeniem
Powrót do góry

Przekaźniki bezpieczeństwa i bezpieczeństwo funkcjonalne

Schemat przekaźników bezpieczeństwa  

Przekaźniki bezpieczeństwa kategorii 4 o strukturze redundancyjnej

Przekaźnik bezpieczeństwa jako podsystem stanowi element logiczny funkcji bezpieczeństwa, w związku z czym musi spełnić nowe wymogi bezpieczeństwa. W ramach procesu certyfikacji są badane, oceniane i walidowane m.in. następuje cechy przekaźnika:

  • Konstrukcja zgodna z przeznaczeniem
  • Średni czas do niebezpiecznej awarii (MTTFd)
  • Stopień pokrycia diagnostycznego (DC)
  • Błąd o wspólnej przyczynie (CCF)
Powrót do góry

Inteligentne przekaźniki bezpieczeństwa

Dzięki zmianom zachodzącym w technice bezpieczeństwa możliwe jest dziś spełnienie wymogów nowych norm bezpieczeństwa z użyciem nowoczesnych technologii. Nowe, konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa oferują więcej funkcji bezpieczeństwa przy mniejszych wymiarach.

Dzięki temu wszystkie funkcje bezpieczeństwa maszyny lub instalacji można zrealizować za pomocą jednego tylko przekaźnika bezpieczeństwa.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij