Większe bezpieczeństwo i dyspozycyjność w przemyśle.
Wprowadzanie na rynek innowacji w technice przekaźników pomocniczych oznacza: znajomość wymagań, łączenie wiedzy technologicznej z różnych dziedzin i możliwość samodzielnego wytwarzania nowych produktów.
Dzięki kompetencji technologicznej, zespołom ekspertów i wieloletniemu doświadczeniu firma Phoenix Contact prowadzi podstawowe badania naukowe i rozwija produkty, począwszy od pierwszej idei aż po status produkcji seryjnej.
W innowacyjnych projektach tkwi połączona wiedza ekspertów.
Dotychczas czynnikiem ograniczającym była wielkość przekaźnika pośredniczącego. Firma Phoenix Contact zaprojektowała wąski przekaźnik pośredniczący ze stykami o wymuszonym przełączaniu, który oferuje pełną moc przy szerokości zabudowy tylko 6 mm. Przekaźnik ten charakteryzuje się niskim zużyciem energii i zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu.
Miniaturyzacja funkcji mechatronicznych umożliwia modularyzację koncepcji bezpieczeństwa wymaganych na przykład w koncepcji Industrie 4.0.
Zminiaturyzowany przekaźnik pośredniczący ze stykami o wymuszonym przełączaniu umożliwia np. zaprojektowanie kompaktowego przekaźnika bezpieczeństwa o szerokości zabudowy tylko 6 mm.
Począwszy od jednego styku w każdym urządzeniu, można utworzyć swoje rozwiązanie bezpieczeństwa w sposób modułowy i wyjątkowo kompaktowy.
Zalety:
"$pageName" na