Technologia termotransferowa

Technologia termotransferowa

Szybkie opisywanie niewielkim kosztem

Kompaktowa technologia termotransferowa firmy Phoenix Contact.

Zalety

  • Niezawodność dzięki sprawdzonej metodzie druku oraz wysoka dostępność
  • Łatwość serwisowania dzięki bezobsługowej eksploatacji
  • Wysoka jakość: wyraźne pismo, możliwość nadruku kodu kreskowego, czcionki o wysokości od 1,6 mm
  • Kompaktowe i wytrzymałe urządzenia

Zasada druku

Zasada druku termotransferowego  

Zasada druku termotransferowego

Podczas druku termotransferowego specjalna wielowarstwowa taśma barwiąca przesuwa się między głowicą drukującą a elementem. W głowicy drukującej dla każdego piksela jest zintegrowana grzałka (iglica), którą można nagrzewać komputerowo. Grzałki te są rozmieszczone w linii prostej. Rozpuszczają one warstwę barwnika, przenosząc w ten sposób nadruk liniowo na oznaczany element.

Również ta metoda jest szybka i elastyczna. Wymaga jednak odpowiedniej jakości powierzchni, aby taśma barwiąca przylegała całkowicie do elementu. Podczas gdy do materiałów miękkich (np. etykiet) jest dostępnych wiele systemów, do materiałów twardych (np. poliwęglanu) jest ich zaledwie kilka.

Taśmy barwiące

Taśma barwiąca jest najważniejszym elementem druku termotransferowego. Taśma ta składa się z kilku warstw. Zadaniem warstwy spodniej jest ochrona głowicy poprzez zminimalizowanie tarcia i naładowania elektrostatycznego. Warstwa spodnia jest powleczona powłoką PET, na której znajduje się czuła na wysoką temperaturę warstwa barwiąca.

Budowa taśmy barwiącej termotransferowej

Budowa taśmy barwiącej termotransferowej

Istnieją trzy różne rodzaje warstw barwiących. W drukarkach termotransferowych firmy Phoenix Contact stosuje się taśmy żywiczne, zawierające dodatkową warstwę oddzielającą pomiędzy barwnikiem a powłoką PET.

  • Nadają się głównie do materiałów papierowych
  • Przy chropowatej powierzchni tworzą ostry i czytelny nadruk
  • Niska odporność na starcie i zarysowanie
  • Stosowane przy niskiej energii druku
  • Do folii i powierzchni z tworzyw sztucznych
  • Nadruk odporny na starcie i zarysowanie, o wysokiej odporności na wysoką temperaturę
  • Nadruk o wysokiej trwałości, odporny na działanie rozpuszczalników i środków chemicznych
  • Wyższe temperatury topnienia w porównaniu z taśmami woskowymi wymagają wyższej mocy grzewczej głowicy drukującej oraz niższej prędkości druku
  • Przenoszone na materiał przy wysokiej energii druku
  • Łączą właściwości taśm woskowych i żywicznych
  • Nadają się do papieru i tworzyw sztucznych
  • Nadruk odporny na starcie i zarysowanie, o dobrej odporności na wysokie temperatury
  • Niższa odporność na rozpuszczalniki i środki chemiczne w porównaniu z taśmami żywicznymi
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie prędkości druku w licznych aplikacjach
  • Nanoszone przy średniej energii druku

Do produktów

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych produktach? Kliknij poniższy przycisk.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410