Materiał

Materiał

Wysoka jakość i wytrzymałość

Odpowiedni materiał do każdej techniki druku.

Za pomocą druku cyfrowego można opisywać różne materiały. Powszechnie stosowanymi materiałami są karty z tworzyw sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych lub metalu oraz koszulki i węże.

Oznaczniki Phoenix Contact  

Oznaczniki Phoenix Contact

Aby uzyskać optymalny nadruk, parametry procesowe opisywania muszą być dostosowane do właściwości materiału.

Decydującym czynnikiem jest zwłaszcza rodzaj powierzchni. Musi on być dostosowany do metody druku oraz materiału do nadruku.

Dlatego stosuje się różne techniki uszlachetniania powierzchni, aby móc zagwarantować wysoką jakość opisów na różnych materiałach.

Przegląd

Ze względu na to, że we wszystkich gałęziach przemysłu panuje obecnie coraz większa presja na redukcję kosztów, firmy szukają nieustannie oszczędności. Dotyczy do również kwestii oznaczników – jednoznaczne i trwałe oznaczenie oszczędza czas i pieniądze.

Największą zaletą tabliczek metalowych jest ich trwałość i wytrzymałość. W przeciwieństwie do większości tworzyw sztucznych materiały metalowe można stosować również w najtrudniejszych warunkach otoczenia. Dlatego materiały te znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w warunkach przemysłowych, np. jako tabliczki znamionowe maszyn, sterowników i instalacji.

Phoenix Contact oferuje oznaczniki z metalu do oznaczania przewodów i kabli, mocowane zatrzaskowo w ramkach oraz materiały samoprzylepne nadające się również do chropowatych powierzchni.

Poliamid posiada dobre właściwości elektryczne, mechaniczne i chemiczne również w wysokich temperaturach użytkowania. Dzięki stabilizacji starzenia termicznego dopuszczalne krótkotrwale dopuszczalne wartości temperatury sięgają +200°C.

Poliamid absorbuje wilgoć z otoczenia, średnio 2,8%. Nie jest to jednak wbudowana woda krystalizacyjna, lecz grupy H2O związane chemicznie w cząsteczce. Dzięki temu tworzywo sztuczne jest elastyczne i odporne na pęknięcie, także w temperaturze do -60°C.

  • Klasa palności V2 do V0 (wg UL 94)
  • Nie zawiera silikonu i halogenów
  • Zakres temperatur: od -60°C do +125°C

Poliwęglan wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną. Sztywność, stabilność wymiarów i duża odporność termiczna to dalsze właściwości tego materiału. Szczególnie gładkie i stabilne materiały oznacznikowe są wykonywane z poliwęglanu.

  • Niskie wchłanianie wody
  • Nie zawiera silikonu i halogenów
  • Zakres temperatur: od -40°C do +125°C

PCW charakteryzuje się dużą trwałością. Wyróżnia się szczególnie doskonałą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną. PCW jest odporny na tlen i ozon. Materiał jest odporny na działanie korozyjnych roztworów soli i większości kwasów.

  • Nie zawiera silikonu
  • Zakres temperatur: od -30°C do +80°C

Poliester jest materiałem odpornym na działanie chemikaliów. Idealnie nadaje się do nadruku, formowania i wykrawania. Poliester jest odporny na działanie promieniowania UV i absorbuje niewiele wilgoci.

  • Nie zawiera silikonu i halogenów
  • Zakres temperatur: od -40°C do +150°C (w zależności od składu)

Polietylen jest termoplastycznym tworzywem sztucznym o dużej odporności na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Polietylen nie absorbuje wilgoci i charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia dynamiczne oraz dużym wydłużeniem przy zerwaniu.

  • Nie zawiera silikonu i halogenów
  • Zakres temperatur: -40°C do +80°C

Poliolefiny to częściowo krystaliczne termoplasty, które można łatwo obrabiać jako profile ekstrudowane (koszulki termokurczliwe). Ich cechą szczególną jest duża odporność na działanie środków chemicznych.

  • Nie zawiera silikonu
  • Zakres temperatur: -55°C do +125°C

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410