Wysokiej klasy technologia LED UV firmy Phoenix Contact.
Druk z zastosowaniem atramentu twardniejącego pod wpływem promieniowania UV to metoda o wysokiej elastyczności przy jednoczesnej wysokiej trwałości i niskich kosztach. Specjalny atrament jest nanoszony na oznaczany element za pomocą głowicy drukującej podobnie jak w drukarce atramentowej i następnie utwardzany przez źródło światła.
W głowicy drukującej są tworzone pojedyncze kropelki atramentu, które są następnie przyspieszane w kierunku opisywanego elementu. Aby uzyskać określony nadruk, głowica przejeżdża po elemencie i nakłada atrament liniami. Promienie UV utwardzają atrament w tej samej operacji. Element nie jest nagrzewany ani podczas nadruku, ani podczas utwardzania.
Tę technologię druku można stosować w wielu różnych obszarach. Nadaje się zarówno do nadruku na etykietach opisowych z tworzyw sztucznych, jak i przygotowanych odpowiednio tabliczkach metalowych.
W drukarkach UV firmy Phoenix Contact jest wykorzystywany atrament niezawierający rozpuszczalników. Atrament ten składa się z trzech głównych składników:
Kluczem do technologii cyfrowego druku UV jest indukowana fotochemicznie polimeryzacja. Promieniowanie UV przekształca inicjatory zawarte w atramencie w tzw. rodniki. Rodniki to cząsteczki o jednym niesparowanym elektronie, który chce stworzyć wiązanie. Rodniki aktywują cząsteczki składnika wiążącego, tzw. monomery i łączą się z nimi w łańcuchy i matryce. Łańcuchy takie są nazywane polimerami. Otaczają one pigmenty, zapewniając w ten sposób utwardzenie atramentu. Podczas druku nie dochodzi do absolutnie żadnych emisji, bowiem stosowany atrament nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych.
Poza atramentami twardniejącymi pod wpływem promieniowania UV można stosować również atramenty na bazie rozpuszczalnika. W razie nieużywania drukarki może dojść do zaschnięcia. W celu utwardzenia atramentu element jest podgrzewany po wykonaniu nadruku przez kilka minut: w zależności od materiału i używanego atramentu do temperatury od +70°C do +200°C.
Przed dalszym użyciem element trzeba schłodzić. Nie każdy materiał nadaje się do nadruku tą metodą, ponieważ w wysokich temperaturach zwłaszcza tworzywo sztuczne może się odkształcić. Z reguły rozpuszczalnik zawarty w tych atramentach odparowuje pod wpływem temperatury. Ponadto należy zapewnić, aby wyschnięty atrament nie został rozpuszczony przez inny rozpuszczalnik. Dlatego w produktach firmy Phoenix Contact jest stosowany atrament twardniejący pod wpływem promieni UV.
Zasadniczo rozróżnia się dwie metody nakładania atramentu na elementy.
Continous Inkjet | Drop on Demand Inkjet (DOD) | |
---|---|---|
Wystrzelenie kropli atramentu | stale | w razie potrzeby (podczas drukowania) |
Atramenty | z wysoką zawartością rozpuszczalnika | z zawartością rozpuszczalnika lub bez rozpuszczalnika |
Dysze | jedna dysza z ciągłym strumieniem | wiele dysz z padającymi pionowo kroplami |
Rozdzielczość | niska (np. do opisywania kabli) | wysoka (do wydruków wysokiej jakości) |
W drukarkach atramentowych mogą być stosowane dwie różne technologie głowic drukujących:
Widmo światła
Jako źródło promieniowania UV stosuje się często lampy UV (palniki). Ze względu na konstrukcję powoduje to wysokie nagrzanie. Palniki te są bardzo mocne, lecz mają również bardzo dużą szerokość rozpraszania emisji światła UV. Na skutek tego np. palnik UV C (długość fal 100-280 nm) emituje również światło w zakresie UV A (315-380 nm) i UV B (280-315 nm).
Alternatywą do palników są diody LED. Diody LED UV emitują światło w bardzo wąskim zakresie (UV A) i w przeciwieństwie do palników mają znacznie mniejszy zakres rozpraszania. Indukowana przez promieniowanie UV polimeryzacja fotochemiczna następuje często w zakresie długości fal od 200 do 400 nanometrów. Kolejną zaletą jest minimalne tylko nagrzewanie. Umożliwia to realizację mniejszych i lżejszych drukarek, jak BLUEMARK firmy Phoenix Contact.
"$pageName" na