NFC

NFC

Możliwość indywidualnego dopasowania przez NFC

Progi sygnalizacji i charakterystyki można dostosować indywidualnie poprzez zintegrowany interfejs NFC.

Stosujemy innowacyjne technologie, aby móc oferować naszym klientom odpowiedni zasilacz do indywidualnego zastosowania. Niezawodne zasilanie każdej maszyny i urządzenia zapewni QUINT POWER firmy Phoenix Contact, pierwszy na świecie zasilacz umożliwiający indywidualną konfigurację. Zasilacz można ustawić elastycznie: progi sygnalizacji i charakterystyki można dostosować indywidualnie do potrzeb danego urządzenia poprzez zintegrowany interfejs NFC.

NFC – Co to jest?

Near Field Communication  

Przewodowa i bezprzewodowa wymiana danych drogą radiową na niewielkie odległości

Near Field Communication (NFC, komunikacja krótkiego zasięgu) to standard transmisji do przewodowej i bezprzewodowej wymiany danych drogą radiową na niewielkie odległości.

W przeciwieństwie na przykład do Bluetooth lub WLAN nie jest to ciągłe połączenie punkt-punkt. Oznacza to, że transmisja danych rozpoczyna się w momencie nawiązania połączenia między zasilaczem a smartfonem. Ze względu na pewne ograniczenia ilości danych i prędkości transmisji ważne jest, aby podczas przesłania danych nie poruszać smartfonem.

Indywidualna konfiguracja przez NFC

Aplikacja QUINT POWER

Aplikacja QUINT POWER do indywidualnej konfiguracji

Używaj aplikacji QUINT POWER do indywidualnej konfiguracji zasilacza QUINT POWER poprzez NFC.

Między innymi masz możliwość zdefiniowania progów sygnalizacji do funkcji prewencyjnego monitorowania, ustawienia napięcia wyjściowego oraz dopasowania charakterystyki wyjściowej do własnych potrzeb. Dodatkowo profile konfiguracji można zapisać i wysłać za pomocą urządzenia przenośnego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410