Zdobądź informacje o naszych zasilaczach i UPS w filmach i kursach e-learningowych.
Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu oferujemy rozwiązania oparte na zaawansowanych technologicznie produktach do wszystkich aplikacji. Zdobądź informacje o naszych zasilaczach i UPS w poniższych filmach. Poznaj ich funkcje i dowiedz się, jak używać prawidłowo oprogramowania UPS-CONF.
Dowiedz się, dlaczego zasilacz QUINT POWER daje możliwość adaptacji.
Zobacz film
Dowiedz się, dlaczego zasilacz QUINT POWER oferuje tak wysoką moc.
Zobacz film
Dowiedz się, dlaczego zasilacz QUINT POWER jest tak wytrzymały.
Zobacz film
W tym tutorialu dowiesz się, jak zainstalować program UPS-CONF w komputerze, połączyć z QUINT UPS-IQ i dokonać podstawowych ustawień programu.
Uruchom tutorial
W tym tutorialu dowiesz się, jak za pomocą programu UPS-CONF monitorować aktualny status systemu UPS i śledzić ważne zdarzenia systemu poprzez funkcję protokołowania.
Uruchom tutorial
W tym tutorialu dowiesz się, jak za pomocą programu UPS-CONF uzyskać dostęp do aktualnych wartości wykrytych automatycznie baterii oraz skonfigurować wyjścia sterujące QUINT UPS-IQ np. do alarmów i ostrzeżeń.
Uruchom tutorial
W tym tutorialu dowiesz się, jak za pomocą programu UPS-CONF skonfigurować i przetestować tryb komputera systemu QUINT UPS-IQ. W razie awarii zasilania tryb komputera zapewnia maksymalny czas podtrzymania oraz kontrolowane wyłączenie komputera przemysłowego oraz jego ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania.
Uruchom tutorial
W tym tutorialu dowiesz się, jak za pomocą programu UPS-CONF aktywować tryb serwisowy systemu zasilania QUINT UPS-IQ, aby bez przerywania pracy wymienić baterię lub wykonać przegląd. Tryb serwisowy sygnalizuje w sterowni, że UPS nie może w tym czasie podtrzymać zasilania.
Uruchom tutorial
"$pageName" na