Tak są używane.
Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu oferujemy rozwiązania z zakresu zasilaczy oparte na zaawansowanych technologicznie produktach do wszystkich aplikacji i różnych branż. Nasze zasilacze zapewnią niezawodne zasilanie Twoich maszyn i urządzeń, a zasilacze UPS zabezpieczą urządzenia przed przerwami w dostawie energii. Ponadto moduły redundancyjne pozwolą na maksymalizację dostępności pracujących redundancyjnie zasilaczy, a zasilacz QUINT POWER umożliwia indywidualne dostosowanie progów sygnalizacji i charakterystyki do potrzeb danego urządzenia poprzez zintegrowany interfejs NFC.
W poniższych przykładach zastosowania dowiesz się, jak innowacyjna technika firmy Phoenix Contact przyczynia się do najwyższej dyspozycyjności maszyn i urządzeń
W zastosowaniach o najwyższych wymaganiach pod względem bezpieczeństwa eksploatacyjnego potrzebne są redundancyjne rozwiązania z zakresu zasilaczy, aby awaria zasilacza nie spowodowała przestoju całego systemu. W wyniku asymetrii często tylko jeden zasilacz jest obciążony, podczas gdy drugi pracuje w trybie jałowym. Powoduje to obciążenie termiczne pracującego zasilacza i jego szybsze zużycie. Jeśli zasilacz jest obciążony tylko połową prądu znamionowego, jego obciążenie termiczne jest znacznie niższe.
ACB Technology modułów QUINT ORING zapewnia symetryczne obciążenie zasilaczy, a tym samym dwukrotne wydłużenie żywotności systemu redundancyjnego.
Aby zapewnić nieprzerwane zasilanie 24 V DC komputera przemysłowego, tradycyjny UPS o pojemności 3,4 Ah w optymalnych warunkach podtrzymuje zasilanie 24 V DC / 5 A przez 20 minut. Stan naładowania, wydajność i pozostały czas pracy akumulatora są nieznane.
Natomiast inteligentny UPS z IQ Technology zapewnia stabilne zasilanie przy optymalnym wykorzystaniu zasobnika energii. Wykrywa wszystkie ważne stany zasobnika energii – funkcja inteligentnego zarządzania akumulatorem zna aktualny stan naładowania i oblicza pozostały czas pracy. QUINT UPS informuje, czy czas podtrzymania wynosi rzeczywiście jeszcze 20 minut. Po osiągnięciu ustawionej wartości progowej wysyłane jest odpowiednie ostrzeżenie przez bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy, oprogramowanie lub bezpośrednio do nadrzędnego sterownika.
Każde zastosowanie jest indywidualne i do zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności systemu wymaga indywidualnego zasilacza. QUINT POWER firmy Phoenix Contact to pierwszy na świecie zasilacz umożliwiający indywidualną konfigurację, na życzenie może być również ustawiony fabrycznie.
Aby zapewnić niezawodne zasilanie każdej maszyny i urządzenia, nowy zasilacz oferuje możliwość elastycznego ustawienia. Progi sygnalizacji i charakterystyki można dostosować indywidualnie do potrzeb danego urządzenia poprzez zintegrowany interfejs NFC. Po skonfigurowaniu parametrów zasilacza wartości można przesłać do innych urządzeń za pomocą aplikacji mobilnej lub oprogramowania.
Aby umożliwić magnetyczne, czyli szybkie wyzwolenie standardowego wyłącznika nadmiarowo-prądowego, zasilacze muszą być w stanie dostarczyć przez chwilę wielokrotność swojego prądu znamionowego.
Jeden zasilacz (24 V / 20 A) zasila sterownik i trzy inne urządzenia. Każdy tor prądowy składający się z przewodów miedzianych o długości 25 m (przekrój 2,5 mm2) jest zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym (6 A / charakterystyka B). Jeśli dojdzie do zwarcia, zasilacz 20 A poprzez SFB Technology dostarcza krótkotrwale prąd stanowiący 6-krotność prądu znamionowego, czyli maks. 120 A. Zadziałanie wyłącznika następuje z dziesięciokrotnością prądu znamionowego w zakresie magnetycznym charakterystyki w ciągu 3 do 5 ms. Pozostałe odbiorniki pracują dalej, sterownik jest zasilany nieprzerwanie napięciem stałym 24 V i pomimo zwarcia działa dalej.
"$pageName" na