Profile PROFINET

Profile PROFINET określają zachowanie urządzeń i systemów automatyzacyjnych w odniesieniu do takich właściwości, jak bezpieczeństwo funkcjonalne, technika napędowa i zarządzanie energią. Profile są tworzone w grupach roboczych PROFIBUS i PROFINET International (PI), aby zapewnić otwartość, interoperacyjność i wymienność urządzeń.

PROFIsafe

PROFIsafe, bezpieczny profil komunikacyjny do PROFINET

Opis
PROFIsafe to bezpieczny certyfikowany profil komunikacyjny do aplikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego oparty na PROFIBUS i PROFINET. PROFIsafe opisuje bezpieczną wymianę danych z celem zwiększonej funkcjonalności w aplikacjach bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Jednocześnie profil ten upraszcza instalację i umożliwia maksymalną interoperacyjność i wymienność urządzeń z funkcjami bezpieczeństwa.


Zastosowanie
PROFIsafe działa w taki sposób, że standardowa infrastruktura sieci PROFINET jest wykorzystywana do bezpiecznego przesyłania danych. W ten sposób jest możliwa koegzystencja bezpiecznej i standardowej wymiany danych. Upraszcza to budowę systemów i redukuje ich koszt. Możliwe jest również przesyłanie danych poprzez WLAN.

Protokół PROFIsafe można stosować do aplikacji związanych z bezpieczeństwem do SIL3 wg IEC 61508 lub IEC 62061, kategorii 4 wg EN 954-1 lub PL e wg ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, profil do urządzeń napędowych

Opis
PROFIdrive to modułowy standardowy profil do techniki napędowej na bazie PROFIBUS i PROFINET. Opisuje on obowiązkowe właściwości napędów i enkoderów z celem interoperacyjności i wymienności urządzeń w obrębie aplikacji PROFIBUS i PROFINET.

PROFIdrive definiuje sześć klas aplikacji dla napędów do niemal wszystkich wymogów w dziedzinie automatyzacji napędów. Zapewnia w ten sposób proste i kompleksowe sprzężenie napędów we wszystkich aplikacjach automatyzacji.

Klasy aplikacji PROFIdrive
Ze względu na szerokie możliwości zastosowania profilu PROFIdrive określono dla niego sześć klas aplikacji podzielone według zawartości funkcji. Jedno urządzenie napędowe może obsługiwać jedną lub kilka klas.

  • Klasa aplikacji 1
    Standardowy napęd z regulacją prędkości obrotowej, np. falownik
  • Klasa aplikacji 2
    Jak klasa aplikacji 1, lecz o rozszerzonej funkcjonalności (funkcje technologiczne)
  • Klasa aplikacji 3
    Serwonapęd z regulacją prędkości obrotowej i położenia oraz generatorem profilu, np. jednoosiowy napęd pozycjonujący
  • Klasa aplikacji 4/5
    Serwonapędy do centralnego sterowania ruchami w kilku osiach (Motion Control, Computerized Numerical Control, roboty)
  • Klasa aplikacji 6
    Serwonapędy do automatyzacji rozproszonej (przekładnia elektroniczna, tarcze krzywkowe)

Klasy aplikacji 1 do 3 można realizować z wykorzystaniem PROFINET RT. Od klasy aplikacji 4 konieczne jest izochroniczne przesyłanie danych z użyciem PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
Nowoczesne urządzenia napędowe muszą spełniać rozszerzone wymagania aplikacji, dlatego muszą uzupełnić klasyczne funkcje napędu o nowe funkcje, np. technika bezpieczeństwa funkcjonalnego czy zarządzanie energią. Stają się zatem platformą do funkcji automatyzacji powiązanych z napędem. Ogólne profile PROFIsafe i PROFIenergy będą więc implementowane w przyszłości w urządzeniach napędowych, aby spełnić te wymagania.

PROFIenergy

PROFIenergy

Opis
PROFIenergy to ogólny profil urządzeń stworzony do aplikacji w dziedzinie zarządzania energią w liniach produkcyjnych.

PROFIenergy na bazie PROFINET udostępnia interfejs urządzenia, poprzez który za pomocą nadrzędnych systemów poprzez PROFINET można sterować zużyciem energii przez maszyny i urządzenia. Głównym celem jest oszczędność energii podczas przerw oraz w okresach nieprodukcyjnych.

Zarys
Inicjatywa PROFIenergy wywodzi się z inicjatywy AIDA (Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller), w której są zrzeszone firmy Audi, BMW, Mercedes, Porsche i VW. Stworzona w ramach organizacji użytkowników PROFINET (PNO) nowa grupa robocza opublikowała pod koniec 2009 r. specyfikację PROFIenergy. PROFIenergy będzie znajdował coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach automatyzacyjnych.

Zastosowanie
PROFIenergy wykorzystuje acykliczne usługi PROFINET do przesyłania standardowych komend dostosowanych do następujących zastosowań:

  • Krótkie przerwy
  • Dłuższe przerwy
  • Nieplanowane przerwy
  • Pomiar i wizualizacja zużycia energii

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij