Technika

Technika

Otwarta platforma sterowania

PLCnext Technology pozwala na szybkie i proste integrowanie nowych wymogów funkcjonalnych i technologii.

Nowa platforma dzięki swej otwartości oferuje wiele zalet do programowania, projektowania i eksploatacji rozwiązań automatyzacyjnych. Jest elastyczna i umożliwia szybkie reagowanie na nowe wymagania rynku. Nawet przy skróceniu cykli rozwojowych zrealizujesz swoje rozwiązania z większą efektywnością i niezmienną jakością. PLCnext Technology umożliwi szybsze wejście na rynek.

Do programowania wg IEC 61131-3 jest dostępny PLCnext Engineer – nowa adaptacyjna platforma programistyczna. To innowacyjne oprogramowanie wyróżnia się ciekawym wyglądem, programowaniem obiektowym oraz optymalizacją funkcji dla użytkownika.

Szczegóły PLCnext Technology

PLCnext Technology stanowi podstawę komunikatywnego i elastycznego rozwiązania automatyzacyjnego. Poznaj zalety otwartej platformy sterowania.

Przejrzyj galerię, aby uzyskać szczegółowe informacje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

PLCnext Technology: otwarta i przyszłościowa

PLCnext Technology jako odpowiedź na wymogi świata IoT