SKEDD to innowacyjna metoda montażu umożliwiająca bezpośrednie połączenie złączy wtykowych z PCB poprzez otwory. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi i bez dodatkowej obudowy. Boczne nity rozprężne w złączu wtykowym zapewniają niezawodne połączenie odporne na wibracje.
Metoda bezpośredniego wtykania SKEDD łączy w sobie zalety dwóch sprawdzonych sposobów montażu: montażu metodą wciskania oraz łączenia przewlekanego. Dzięki wysokim siłom montażu uzyskuje się tu szczelne połączenie między stykami a PCB. Ten sposób montażu nie nadaje się jednak do połączeń rozłączalnych.
Natomiast łączenie przewlekane wymaga padów po obu stronach PCB i dlatego stosuje się je wyłącznie do połączeń „board to board” lub „wire to board” na krawędzi PCB. Innowacyjna metoda bezpośredniego wtykania SKEDD umożliwia uzyskanie prostych rozłączalnych i stabilnych przez długi czas połączeń przy zachowaniu pełnej elastyczności pod względem układu elementów na PCB.
Styki SKEDD firmy Phoenix Contact składają się z dwóch par ramion, które w momencie wetknięcia dopasowują się do średnicy otworów w PCB. Zwiększona w ten sposób stabilność styku gwarantuje stabilne połączenie złącza wtykowego i PCB nawet w przypadku różnych obciążeń mechanicznych, np. wibracji.
Normalna siła styku złączy wtykanych bezpośrednio zapewnia bezpieczne połączenie elektryczne, a zarazem w razie potrzeby możliwość późniejszego odłączenia złącza od PCB.
Bezpośrednie złącza wtykowe SKEDD firmy Phoenix Contact bazują na opatentowanej technologii firmy Würth Elektronik. Bezpośrednie złącza wtykowe, tak jak cały asortyment złączy wtykowych do PCB, posiadają kwalifikację wg PN-EN 61984, zatem są poddawane między innymi następującym testom i badaniom:
"$pageName" na