Powrót do przegladu

Pomnik kultury

Pomnik Arminiusza Hermana  

System LM-S na pomniku Arminiusza Hermana koło Detmold

Ten przykład aplikacji pokazuje zastosowanie systemu rejestracji piorunów na pomniku Arminiusza Hermana w Detmold, Niemcy. Na cokole z piaskowca wapiennego stoi statua miedziana. Na cokole statui przymocowane są trzy przewody uziemiające. Poprzez te przewody prądy piorunowe, występujące przy uderzeniach piorunów w całą budowlę o wysokości ponad 53 metrów, odprowadzane do ziemi. Na przewodach odprowadzających zamontowane są czujniki. Jednostka oceniająca zainstalowana jest w szafie sterowniczej we wnętrzu cokołu.

W tej aplikacji wczesne rozpoznawanie potencjalnych uszkodzeń instalacji nie stało na pierwszym planie. Jednak ze względu na wyeksponowane położenie i wysokość budowli, należało się liczyć z poważnymi uderzeniami piorunów. Rejestracja tych uderzeń służy do statystycznej oceny wyładowań atmosferycznych oraz ich natężenia. Tego rodzaju aplikacje cieszą się szczególnym zainteresowaniem przy badaniach wyładowań atmosferycznych.

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie pomnika kultury

Przedstawienie zasady aplikacji systemu LM-S na przykładzie pomnika kultury

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410