Firma Oy M. Haloila Ab wchodząca w skład Signode Industrial Group to wiodący na świecie producent owijarek do palet. Najbardziej znaną marką fińskiego producenta jest maszyna pakująca „Octopus”.
Ta modułowa owijarka do palet to pierwsza na świecie maszyna pakująca z obrotową konstrukcją pierścieniową, która umożliwia elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymogów pod względem mocy produkcyjnej, zabezpieczenia transportowego i stabilności.
Systemy radiowe Bluetooth firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodne i niezużywające się rozwiązanie do komunikacji między centralnym sterownikiem a wirującymi elementami maszyny.
Palety wjeżdżają do owijarki na przenośniku. Pierścień owijarki obraca się wokół palety i owija ją folią. Następnie folia jest zgrzewana i paleta wyjeżdża z maszyny.
Do sterowania owijarką konieczna jest wymiana danych między sterownikiem w centralnej szafie sterowniczej przy maszynie a napędami w wirujących elementach maszyny. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem PROFINET lub EtherNet/IP. Stosowana dotąd komunikacja przewodem ślizgowym w przypadku sieci Ethernet osiągnęła maksimum swoich możliwości.
Aby umożliwić niezawodną i niezużywającą się komunikację między centralnym sterownikiem a ruchomymi elementami maszyny, zamiast przewodu ślizgowego zastosowano rozwiązanie komunikacyjne Industrial Bluetooth firmy Phoenix Contact.
Moduły EPA Bluetooth zostały stworzone specjalnie do przesyłania danych sterowniczych. Solidne moduły mają klasę ochrony IP65 i nadają się do użytku w trudnym środowisku przemysłowym. System wyposażony w specjalną zintegrowaną antenę przesyła drogą radiową w prosty i niezawodny sposób również protokoły automatyzacyjne, np. PROFINET i EtherNet/IP™.
Bluetooth jest w tym przypadku odpowiednią technologią radiową, ponieważ metoda rozpraszania widma oraz funkcja WLAN Channel blacklisting gwarantuje bezzakłóceniową pracę równolegle do istniejących sieci WLAN w pasmie 2,4 GHz.
Poprzez zastosowanie rozwiązania Industrial Bluetooth firmy Phoenix Contact dyrektorowi technicznemu w firmie Haloila, Janne Koskela, udało się zwiększyć niezawodność maszyny i zredukować czasochłonność obsługi technicznej.
„Dotychczasowa budowa maszyny Octopus naprawdę ograniczała przesyłanie danych między napędami systemu sterowania a napędami ruchomych elementów. Bezprzewodowe rozwiązanie zwiększyło jej możliwości i poprawiło niezawodność maszyny. Jesteśmy zadowoleni zarówno z produktów, jak i zaangażowania i jakości obsługi przez firmę Phoenix Contact”, dziękuje Koskela.
Moduł FL BT EPA zaskoczył nas również pozytywnie prostotą uruchomienia. Jak zapewnia Janne Koskela, z uwagi na dobre doświadczenia z tym zaawansowanym i niezużywającym się rozwiązaniem moduł FL BT EPA będzie teraz stosowany we wszystkich maszynach pakujących serii Octopus.
"$pageName" na