Zastosowanie anten

Zastosowanie anten

Stała gotowość do odbioru

Większa wydajność dzięki odpowiedniej antenie.

Powrót do Industrial Wireless

Kategoria

Wydajność instalacji radiowej w znacznej mierze zależy od zastosowanej anteny. Stosowanie dobranych optymalnie anten może znacznie zwiększyć wydajność sieci radiowej — dlatego ta część instalacji zasługuje na szczególną uwagę.

Anteny dookólne Omni

Działanie kierunkowe anteny dookólnej  

Działanie kierunkowe anteny dookólnej

Anteny dookólne stosuje się, gdy moduły radiowe znajdują się w różnych kierunkach lub są ruchome. Jednak ze względu na niewielki zysk kierunkowy nadają się raczej do krótkich i średnich dystansów. Wewnątrz pomieszczeń, gdzie występują odbicia, w razie braku widoczności sygnał może dotrzeć z nadajnika do odbiornika na skutek odbicia. Anteny dookólnej nie należy montować w takim przypadku bezpośrednio przed odbijającymi (metalicznymi) powierzchniami.

Idealnym miejscem na montaż jest szczyt masztu lub szafa sterownicza, aby antena miała możliwie jak najwięcej przestrzeni we wszystkich kierunkach. Kilka anten dookólnych należy montować w odpowiedniej odległości od siebie.

Typowe obszary zastosowania:

  • Krótkie i średnie dystanse
  • Sieci z wieloma urządzeniami w różnych kierunkach
  • Aplikacje poruszające się swobodnie

Anteny kierunkowe

Działanie kierunkowe anteny kierunkowej  

Działanie kierunkowe anteny kierunkowej

Anteny kierunkowe zaleca się do zainstalowanych na stałe, oddalonych stacji do dużych dystansów przy niezakłóconej widoczności. Anteny kierunkowe emitują moc nadawczą w preferowanym kierunku. Zwiększa to zasięg i zmniejsza prawdopodobieństwo zakłóceń powodowanych przez inne aplikacje poza obszarem promieniowania.

Im większy uzysk anteny kierunkowej, tym mniejszy obszar promieniowania (kąt otwarcia). Wymaga to precyzyjnego ustawienia anten.

Typowe obszary zastosowania:

  • Duże dystanse
  • Połączenia P2P
  • Aplikacje stacjonarne lub liniowe

Zastosowanie anten wewnątrz pomieszczeń

Niestety, wymagane jest zainstalowanie wtyczki Adobe Flash, aby istniala mozliwosc wyswietlenia zawartosci.

Get Adobe Flash player

Zastosowanie anten na zewnątrz pomieszczeń

Niestety, wymagane jest zainstalowanie wtyczki Adobe Flash, aby istniala mozliwosc wyswietlenia zawartosci.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410