Industrial Wireless

Industrial Wireless

Większa elastyczność i efektywność dzięki technologii radiowej

Odkryj możliwości przemysłowych systemów radiowych.

Powrót do Technologie

Kategoria

  • Technologie radiowe
    Technologie radiowe

    Przegląd różnych technologii radiowych do zastosowań przemysłowych o różnych wymaganiach.

  • Obszary zastosowania
    Obszary zastosowania

    Przemysłowe rozwiązania bezprzewodowe w automatyce przemysłowej, infrastrukturze i przemyśle przetwórczym.

  • Usługi
    Usługi

    Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji na temat naszych usług w zakresie projektowania, konfiguracji i uruchomienia systemów radiowych.

  • Zastosowanie anten
    Zastosowanie anten

    Podstawy stosowania anten w przemysłowych systemach radiowych.

Dziś trudno już wyobrazić sobie aplikacje przemysłowe bez technologii radiowych. Rozwiązania radiowe oferują szereg zalet. Spektrum zastosowań stało się obecnie tak szerokie jak technologie i systemy dostępne na rynku.

Jako pionier w tej dziedzinie firma Phoenix Contact ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu przemysłowych systemów radiowych. Na tych stronach przedstawiamy różne technologie, ich właściwości, zalety i obszary zastosowania.

Zalety

  • Wysoka elastyczność dzięki prostej i niezawodnej komunikacji z mobilnym lub trudno dostępnym osprzętem do automatyki przemysłowej
  • Dostęp do zasobów sieciowych z dowolnego miejsca upraszcza serwisowanie maszyn, redukuje koszty utrzymania i skraca czasy przestoju
  • Monitorowanie i sterowanie oddalonymi stacjami bez konieczności doprowadzania przewodów
  • Niższe koszty instalacji i utrzymania oraz możliwość prostej rozbudowy sieci w porównaniu z instalacjami kablowymi
  • Wyższa jakość procesu i produktu dzięki dodatkowym informacjom

Systemy bezprzewodowe stają się coraz bardziej popularne

Komunikacja między tabletem a maszyną  

Rozwiązania radiowe umożliwiają komunikację między tabletami i maszynami

Komunikacja w sieci to klucz do elastycznej i samoorganizującej się produkcji zgodnie z ideą Industrie 4.0. Przemysłowe systemy radiowe odgrywają decydującą rolę przy realizacji takich koncepcji, bowiem oferują liczne możliwości zwiększenia efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych.

Sterowane radiowo autonomiczne systemy transportowe i magazynowe wózki wahadłowe zwiększają produktywność aplikacji, tak samo jak tablety i smartfony do monitoringu, obsługi i zdalnej konserwacji maszyn. W aplikacjach procesowych i infrastrukturalnych dzięki przemysłowym systemom radiowym można odbierać dane z odległych stacji i urządzeń obiektowych, które w inny sposób nie byłyby dostępne.

Przykład innowacyjności: Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: przemysłowa technologia radiowa firmy Phoenix Contact

Nie wszystkie aplikacje przemysłowe można zrealizować optymalnie z zastosowaniem technologii radiowych opartych na określonym standardzie. Dlatego firma Phoenix Contact na bazie własnych doświadczeń stworzyła zamkniętą technologię radiową Trusted Wireless 2.0 przeznaczoną specjalnie do zastosowania w przemyśle.

Technologia ta nadaje się szczególnie do bezprzewodowej transmisji informacji z czujników i elementów wykonawczych oraz przesyłania niewielkich i średnich ilości danych. Przy nieograniczonej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma urządzeniami na dystansie do kilku kilometrów.

Trusted Wireless 2.0 wypełnia lukę pomiędzy WirelessHART, stanowiącym specjalną technologię dla sieci czujników, i technologią dużych prędkości Wireless LAN. Technologia jest stosowana w systemie radiowym Radioline firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410