Połączenia zaciskane

Połączenia zaciskane

Szybko i automatycznie

Zarabianie przewodów niewielkim kosztem i na niewielkiej przestrzeni.

Zalety

  • Zmienny rozruch produkcji poprzez pracę w trybie automatycznym lub półautomatycznym
  • Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
  • Niska rezystancja styku
  • Łatwe monitorowanie produkcji
  • Wysoka odporność na czynniki środowiskowe, wibrację i udary

Zasada połączenia

Technika połączeń zaciskanych firmy Phoenix Contact umożliwia szybkie i zautomatyzowane przyłączanie w przypadku zarabiania dużej liczby przewodów.

Do połączenia żyły przewodu i konektora używa się szczypiec zaciskowych lub automatycznej zaciskarki. Do produkcji automatycznej dostępne są konektory na taśmach.

Połączenia zaciskane nadają się do trudnych warunków, gdzie występują wahania temperatury lub silne wibracje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410