Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX

Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX

Nowy komfort przyłączania do grubych przewodów

To pierwsze szybkozłącze do przewodów o przekroju do 95 mm².

Przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX umożliwia podłączanie przewodów o dużych przekrojach bez użycia siły. Działanie jest oparte na sprężynie wytwarzającej zaprogramowaną siłę styku. Umożliwia to komfortowe wsunięcie przewodu w punkt połączeniowy.

Zalety

  • Szybkie przyłączanie przewodów dzięki sprężynowej technice szybkozłącza
  • Wygodne i bezpieczne oprzewodowanie do dużych przekrojów przewodu do 95 mm²
  • Intuicyjna obsługa dzięki kolorowej dźwigni

Ze względu na właściwości konstrukcyjne przyłącze z dźwignią kolankową T-LOX nadaje się w szczególności do przewodów o przekroju powyżej 35 mm2. Przewód umieszcza się w prosty sposób w otwartym punkcie połączeniowym, a następnie przestawia wkrętakiem kolorową dźwignię, co nie wymaga użycia siły.

Zalety: mechanizm dźwigniowy umożliwia swobodny widok na punkt połączeniowy, można go bardzo prosto obsługiwać zwyczajnym wkrętakiem oraz umożliwia uzyskanie trwałych i stabilnych połączeń niezależnie od przekroju przewodu również przy silnym obciążeniu mechanicznym.

Dzięki zależnej od przekroju sile styku wbudowanej sprężyny można bezpiecznie podłączać także przewody linki o przekroju do 95 mm2 – na dodatek nawet 70 procent szybciej niż w przypadku tradycyjnego przyłącza śrubowego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410