Powrót do przegladu

Termiczne wyłączniki zabezpieczające

Termiczne wyłączniki zabezpieczające są niewrażliwe na wysokie prądy rozruchowe. Oferują one optymalną ochronę przed przeciążeniem systemów rozdziału prądu, przy budowie szaf sterowniczych i instalacji, jak również ochronę obwodów łączeniowych systemów akumulatorowych i systemów pokładowych.

Wyłączniki termiczne przeznaczone są na napięcia maks. do 250 V AC lub 65 V DC.

Aplikacja

Aplikacja z termicznym wyłącznikiem zabezpieczającym  

Aplikacja z termicznym wyłącznikiem zabezpieczającym

Termiczne wyłączniki zabezpieczające optymalnie nadają się np. do ochrony silników, źródeł światła, zaworów elektromagnetycznych, transformatorów i sieci pokładowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij