Powrót do przegladu

Płytka do wyłączników zabezpieczających

Płytki do wyłączników zabezpieczających oferują możliwość przyłączenia do pięciu odbiorników na każdej ścieżce ochronnej. W ten sposób łączą one zalety wyłączników zabezpieczających serii CB TM1... z prostym i małogabarytowym rozdzielaczem potencjałów.

Stan łączeniowy wyłącznika jest nadzorowany i udostępniany w dwóch grupach w postaci zdalnej sygnalizacji zbiorczej za pomocą zacisków przyłączeniowych. Standardowo obie grupy zdalnej sygnalizacji zbiorczej połączone są szeregowo za pomocą mostka.

Aplikacja

Płytka do wyłączników zabezpieczających z termicznymi wyłącznikami zabezpieczającymi  

Płytka do wyłączników zabezpieczających z termicznymi wyłącznikami zabezpieczającymi

Płytka do wyłączników zabezpieczających z termicznymi wyłącznikami zabezpieczającymi na przykładzie wersji wielokanałowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410